• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Normschieber oben hängend für Stanzen / langer Hub / MGFVL52 (Hubwinkel θ: 45-50)

Normschieber oben hängend für Stanzen / langer Hub / MGFVL52 (Hubwinkel θ: 45-50)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFVL52-45
MGFVL52-50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 1045
1 auf Anfrage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen Compact for Piercing -Long Stroke- Arbeitskraft(tonf) 3
Einbauraum(mm) 52

Technischer Support