Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFV / MEVN 150-70

Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFV / MEVN 150-70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MGFV150-70

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGFV150-70

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFV150-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen Standard Type for Piercing Arbeitskraft(tonf) 13,5
Einbauraum(mm) 150 Arbeitswinkel(°) 70 Alterations Without

Technischer Support