• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFV / MEVN 65 (Hubwinkel θ: 00-45)

Normschieber oben hängend für Stanzen / MGFV / MEVN 65 (Hubwinkel θ: 00-45)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGFV65-00
MGFV65-05
MGFV65-10
MGFV65-15
MGFV65-20
MGFV65-25
MGFV65-30
MGFV65-35
MGFV65-40
MGFV65-45
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitswinkel
(°)
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 105
1 auf Anfrage 1010
1 auf Anfrage 1015
1 auf Anfrage 1020
1 auf Anfrage 1025
1 auf Anfrage 1030
1 auf Anfrage 1035
1 auf Anfrage 1040
1 auf Anfrage 1045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type High precision / High durability Schiebertypen Standard Type for Piercing Arbeitskraft(tonf) 4
Einbauraum(mm) 65 Alterations Without

Technischer Support