Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGFV65-50 |
MGFV65-55 |
MGFV65-60 |
MGFV65-65 |
MGFV65-70 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 55 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 65 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 70 |
Loading...
Type | High precision / High durability | Schiebertypen | Standard Type for Piercing | Arbeitskraft(tonf) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauraum(mm) | 65 | Alterations | Without |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften