• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
H-AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
H-AHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
H-AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
H-AHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
H-AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
H-AHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
H-AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
H-AHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
H-AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
H-AHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
H-AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
H-AHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
H-AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
H-AHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
H-AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
H-AHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
H-AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
H-AHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
H-APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
H-APHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
H-APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
H-APHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
H-APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
H-APHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
H-APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
H-APHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
H-APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
H-APHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
H-APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
H-APHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
H-APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
H-APHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
H-APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
H-APHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
H-APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
H-APHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC P
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent440 ~ 80-3 ~ 4
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent4-20 ~ 803 ~ 4
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent540 ~ 80-4 ~ 5
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent5-20 ~ 804 ~ 5
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent640 ~ 80-5 ~ 6
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent6-20 ~ 805 ~ 6
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent840 ~ 100-6 ~ 8
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent8-20 ~ 1006 ~ 8
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1040 ~ 100-8 ~ 10
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent10-20 ~ 1008 ~ 10
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1340 ~ 120-10 ~ 13
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent13-20 ~ 12010 ~ 13
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent1640 ~ 120-13 ~ 16
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent16-20 ~ 12013 ~ 16
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent2040 ~ 120-16 ~ 20
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent20-20 ~ 12016 ~ 20
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent2540 ~ 120-20 ~ 25
1 auf Anfrage 10SKH51 Equivalent25-20 ~ 12020 ~ 25
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel440 ~ 80-3 ~ 4
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel4-20 ~ 803 ~ 4
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel540 ~ 80-4 ~ 5
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel5-20 ~ 804 ~ 5
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel640 ~ 80-5 ~ 6
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel6-20 ~ 805 ~ 6
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel840 ~ 100-6 ~ 8
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel8-20 ~ 1006 ~ 8
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1040 ~ 100-8 ~ 10
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel10-20 ~ 1008 ~ 10
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1340 ~ 120-10 ~ 13
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel13-20 ~ 12010 ~ 13
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel1640 ~ 120-13 ~ 16
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel16-20 ~ 12013 ~ 16
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel2040 ~ 120-16 ~ 20
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel20-20 ~ 12016 ~ 20
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel2540 ~ 120-20 ~ 25
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steel25-20 ~ 12020 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Straight Jector None
Tip shape A Surface treatment TiCN Shank (mounting part) shape Standard
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8

Technischer Support