Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RW-SPAL-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01] |
RW-SPAL-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
RW-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
RW-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
RW-SPAL-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAL-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAL-C16-[60-150/10]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAL-C20-[60-150/10]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAL-C20-[60-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAL-C25-[60-150/10]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAL-C25-[60-150/10]-PC[9-17.99/0.01] |
RW-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
RW-SPAS-C10-[40-150/10]-P[3-9.99/0.01] |
RW-SPAS-C10-[40-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
RW-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
RW-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
RW-SPAS-C13-[40-150/10]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAS-C13-[40-150/10]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAS-C16-[40-150/10]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAS-C16-[40-150/10]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAS-C20-[40-150/10]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAS-C20-[40-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAS-C25-[40-150/10]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAS-C25-[40-150/10]-PC[9-17.99/0.01] |
RW-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
RW-SPAX-C10-[70-150/10]-P[6-9.99/0.01] |
RW-SPAX-C10-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[6-9.99/0.01] |
RW-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAX-C13-[70-150/10]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAX-C13-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
RW-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
RW-SPAX-C16-[80-150/10]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAX-C16-[80-150/10]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
RW-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
RW-SPAX-C20-[80-150/10]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAX-C20-[80-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
RW-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
RW-SPAX-C25-[80-150/10]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAX-C25-[80-150/10]-PC[9-17.99/0.01] |
RW-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
RW-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 10 | 50 ~ 150 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 10 | 50 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 10 | - | 25 ~ 149.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 10 | - | 25 ~ 149.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 13 | 50 ~ 150 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 13 | 50 ~ 150 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 13 | - | 25 ~ 149.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 13 | - | 25 ~ 149.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 16 | 60 ~ 150 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 16 | 60 ~ 150 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 16 | - | 25 ~ 149.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 16 | - | 25 ~ 149.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 20 | 60 ~ 150 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 20 | 60 ~ 150 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 20 | - | 25 ~ 149.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 20 | - | 25 ~ 149.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 25 | 60 ~ 150 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 25 | 60 ~ 150 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 25 | - | 25 ~ 149.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L | 25 | - | 25 ~ 149.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 10 | 40 ~ 150 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 10 | 40 ~ 150 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 10 | - | 25 ~ 149.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 10 | - | 25 ~ 149.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 13 | 40 ~ 150 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 13 | 40 ~ 150 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 13 | - | 25 ~ 149.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 13 | - | 25 ~ 149.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 16 | 40 ~ 150 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 16 | 40 ~ 150 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 16 | - | 25 ~ 149.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 16 | - | 25 ~ 149.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 20 | 40 ~ 150 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 20 | 40 ~ 150 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 20 | - | 25 ~ 149.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 20 | - | 25 ~ 149.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 25 | 40 ~ 150 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 25 | 40 ~ 150 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 25 | - | 25 ~ 149.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | S | 25 | - | 25 ~ 149.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 10 | 70 ~ 150 | - | 6 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 10 | 70 ~ 150 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 10 | - | 37 ~ 149.9 | 6 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 10 | - | 37 ~ 149.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 13 | 70 ~ 150 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 13 | 70 ~ 150 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 13 | - | 37 ~ 149.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 13 | - | 37 ~ 149.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 16 | 80 ~ 150 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 16 | 80 ~ 150 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 16 | - | 37 ~ 149.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 16 | - | 37 ~ 149.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 20 | 80 ~ 150 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 20 | 80 ~ 150 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 20 | - | 37 ~ 149.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 20 | - | 37 ~ 149.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 25 | 80 ~ 150 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 25 | 80 ~ 150 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 25 | - | 37 ~ 149.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | X | 25 | - | 37 ~ 149.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | RW coating | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole |
Shank diameter D tolerance | m5 | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften