• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / Langversion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STLW35-100
STLW35-150
STLW35-200
STLW35-250
STLW35-300
STLW35-350
STLW50-100
STLW50-150
STLW50-200
STLW50-250
STLW50-300
STLW50-350
STLW75-150
STLW75-200
STLW75-250
STLW75-300
STLW75-400
STLW75-500
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 auf Anfrage 35100
1 auf Anfrage 35150
1 auf Anfrage 35200
1 auf Anfrage 35250
1 auf Anfrage 35300
1 auf Anfrage 35350
1 auf Anfrage 50100
1 auf Anfrage 50150
1 auf Anfrage 50200
1 auf Anfrage 50250
1 auf Anfrage 50300
1 auf Anfrage 50350
1 auf Anfrage 75150
1 auf Anfrage 75200
1 auf Anfrage 75250
1 auf Anfrage 75300
1 auf Anfrage 75400
1 auf Anfrage 75500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI

Technischer Support