Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SPZB75-320-10 |
SPZB75-320-20 |
SPZB100-320-10 |
SPZB100-320-20 |
SPZB100-320-25 |
SPZB125-320-10 |
SPZB125-320-20 |
SPZB150-320-10 |
SPZB150-320-20 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | W (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 75 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 150 |
Loading...
Brand | MISUMI | L (Length in the longer direction)(mm) | 320 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
W (Width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften