• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSIPW28-100
CSIPW28-125
CSIPW28-150
CSIPW38-100
CSIPW38-125
CSIPW38-150
CSIPW48-100
CSIPW48-125
CSIPW48-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1028100
1 auf Anfrage 1028125
1 auf Anfrage 1028150
1 auf Anfrage 1038100
1 auf Anfrage 1038125
1 auf Anfrage 1038150
1 auf Anfrage 1048100
1 auf Anfrage 1048125
1 auf Anfrage 1048150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With (1 face)

Technischer Support