• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Stahl / Festschmierstoff / CSLGS

Gleitführungen / Leisten / rechteckig / 2 Gleitflächen / Stahl / Festschmierstoff / CSLGS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSLGS30-100-30
CSLGS30-150-30
CSLGS30-200-30
CSLGS30-250-30
CSLGS30-300-30
CSLGS30-350-30
CSLGS40-100-30
CSLGS40-100-40
CSLGS40-150-30
CSLGS40-150-40
CSLGS40-200-30
CSLGS40-200-40
CSLGS40-250-30
CSLGS40-250-40
CSLGS40-300-30
CSLGS40-300-40
CSLGS40-350-30
CSLGS40-350-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 103010030
1 auf Anfrage 103015030
1 auf Anfrage 103020030
1 auf Anfrage 103025030
1 auf Anfrage 103030030
1 auf Anfrage 103035030
1 auf Anfrage 104010030
1 auf Anfrage 104010040
1 auf Anfrage 104015030
1 auf Anfrage 104015040
1 auf Anfrage 104020030
1 auf Anfrage 104020040
1 auf Anfrage 104025030
1 auf Anfrage 104025040
1 auf Anfrage 104030030
1 auf Anfrage 104030040
1 auf Anfrage 104035030
1 auf Anfrage 104035040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S55C Special solid lubricant With

Technischer Support