• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungen / Platten / 2 Gleitflächen / Stahl / Festschmierstoff / CCUPS

Gleitführungen / Platten / 2 Gleitflächen / Stahl / Festschmierstoff / CCUPS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CCUPS120-100
CCUPS120-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (length)
(mm)
1 auf Anfrage 10100
1 auf Anfrage 10150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant With W (width)(mm) 120
T (thickness)(mm) 25

Technischer Support