Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / kompakt

Überlaufkeile / Kupferlegierung / Winkel wählbar / kompakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSCHW100-75-25
CSCHW100-75-30
CSCHW150-75-25
CSCHW150-75-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTilt angle
(°)
W (width)
(mm)
1 auf Anfrage 1025100
1 auf Anfrage 1030100
1 auf Anfrage 1025150
1 auf Anfrage 1030150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Oil groove No L (length)(mm) 75
T (thickness)(mm) 35

Technischer Support