• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungen / Zwangsrückführung / 2 Gleitflächen / Kupferlegierung / Festschmierstoff / CMGCW

Gleitführungen / Zwangsrückführung / 2 Gleitflächen / Kupferlegierung / Festschmierstoff / CMGCW

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CMGCW60-120
CMGCW60-140
CMGCW60-160
CMGCW100-120
CMGCW100-140
CMGCW100-160
CMGCW150-120
CMGCW150-140
CMGCW150-160
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1060120
1 auf Anfrage 1060140
1 auf Anfrage 1060160
1 auf Anfrage 10100120
1 auf Anfrage 10100140
1 auf Anfrage 10100160
1 auf Anfrage 10150120
1 auf Anfrage 10150140
1 auf Anfrage 10150160

Loading...

  1. 1

Technischer Support