Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AH-PHTWA3-[40-80/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LC[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LC[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LCT[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LCT[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LMT[30-79.9/0.1]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA3-LMT[40-70/10]-P[0.5-2.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-[40-80/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LC[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[30-39.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[40-70/10]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA4-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[0.5-3.98/0.01]-B[2-35/0.1]-V[0.51-3.99/0.01]-F[5-35/0.1] |
AH-PHTWA5-[40-80/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LC[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LC[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LCT[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LCT[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LMT[30-79.9/0.1]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA5-LMT[40-70/10]-P[1-4.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-[40-80/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LC[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LC[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LCT[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LCT[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LMT[30-79.9/0.1]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA6-LMT[40-70/10]-P[1-5.98/0.01]-B[2-45/0.1]-V[1.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AH-PHTWA8-[40-100/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LC[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LC[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LCT[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LCT[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LMT[30-99.9/0.1]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA8-LMT[40-90/10]-P[1-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.01-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-[40-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LC[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LC[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LCT[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LCT[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LMT[30-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA10-LMT[40-90/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-[40-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-LC[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-LC[40-90/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-LCT[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-LCT[40-90/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AH-PHTWA13-LMT[30-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | B | F | LC | LCT | LMT | P | R | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | 40 ~ 80 | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 30 ~ 79.9 | - | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 40 ~ 70 | - | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 30 ~ 79.9 | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 40 ~ 70 | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 30 ~ 79.9 | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 2.98 | - | 0.51 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | 40 ~ 80 | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 30 ~ 39.9 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 40 ~ 70 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 40.1 ~ 49.9 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 50.1 ~ 59.9 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 60.1 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | 70.1 ~ 79.9 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 30 ~ 39.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 40 ~ 70 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 40.1 ~ 49.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 50.1 ~ 59.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 60.1 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | 70.1 ~ 79.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 30 ~ 39.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 40 ~ 70 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 40.1 ~ 49.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 50.1 ~ 59.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 60.1 ~ 69.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | - | 2 ~ 35 | 5 ~ 35 | - | - | 70.1 ~ 79.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 0.51 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | 40 ~ 80 | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 30 ~ 79.9 | - | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 30 ~ 79.9 | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 30 ~ 79.9 | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 5 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 40 ~ 70 | 1 ~ 4.98 | - | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | 40 ~ 80 | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 30 ~ 79.9 | - | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 30 ~ 79.9 | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 30 ~ 79.9 | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 6 | - | 2 ~ 45 | 5 ~ 45 | - | - | 40 ~ 70 | 1 ~ 5.98 | - | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 30 ~ 99.9 | - | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 40 ~ 90 | - | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 30 ~ 99.9 | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 40 ~ 90 | - | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 30 ~ 99.9 | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 8 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 40 ~ 90 | 1 ~ 7.98 | - | 1.01 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 30 ~ 99.9 | - | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 40 ~ 90 | - | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 30 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 40 ~ 90 | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 30 ~ 99.9 | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 10 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 40 ~ 90 | 1.5 ~ 9.98 | - | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | 40 ~ 100 | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 30 ~ 99.9 | - | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | 40 ~ 90 | - | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 30 ~ 99.9 | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | 40 ~ 90 | - | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 13 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 60 | - | - | 30 ~ 99.9 | 3 ~ 12.98 | - | 3.01 ~ 12.99 | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Double-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | TiCN | Shank (mounting part) shape | Standard | T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
B
F
LC
LCT
LMT
P
R
V
W
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften