Shoulder Punches DLC Coating, Powdered Highspeed Steel

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC
  • PUNCH&RETAINER SET

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN-PHAL3-[50-100/10]-P[1-2.99/0.01]
AN-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-PHAL4-[50-100/10]-P[1-3.99/0.01]
AN-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AN-PHAL5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01]
AN-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01]
AN-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AN-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-PHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
AN-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AN-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
AN-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AN-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
AN-PHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
AN-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
AN-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AN-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AN-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AN-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AN-PHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
AN-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
AN-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AN-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PHAL16-LCT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AN-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AN-PHAL16-LMT[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AN-PHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
AN-PHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
AN-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AN-PHAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSTip shape Surface treatment Shank diameter D tolerance B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
#3 LC LCT LMT P PC R W WC
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L350 ~ 100---1 ~ 2.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L3-27 ~ 99.9--1 ~ 2.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L3--27 ~ 99.9-1 ~ 2.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L3---27 ~ 99.91 ~ 2.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L450 ~ 100---1 ~ 3.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L4-27 ~ 99.9--1 ~ 3.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L4--27 ~ 99.9-1 ~ 3.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L4---27 ~ 99.91 ~ 3.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L550 ~ 100---2 ~ 4.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L550 ~ 100----1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5-27 ~ 99.9--2 ~ 4.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5-27 ~ 99.9---1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5--27 ~ 99.9-2 ~ 4.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5---27 ~ 99.92 ~ 4.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L650 ~ 100---2 ~ 5.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L650 ~ 100----1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6-27 ~ 99.9--2 ~ 5.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6-27 ~ 99.9---1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6--27 ~ 99.9-2 ~ 5.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6---27 ~ 99.92 ~ 5.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L850 ~ 100---3 ~ 7.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L850 ~ 100----1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8-27 ~ 99.9--3 ~ 7.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8-27 ~ 99.9---1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8--27 ~ 99.9-3 ~ 7.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8---27 ~ 99.93 ~ 7.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1050 ~ 100---3 ~ 9.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1050 ~ 100----1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10-27 ~ 99.9--3 ~ 9.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10-27 ~ 99.9---1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10--27 ~ 99.9-3 ~ 9.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10---27 ~ 99.93 ~ 9.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1350 ~ 100---6 ~ 12.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1350 ~ 100----3 ~ 5.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13-27 ~ 99.9--6 ~ 12.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13-27 ~ 99.9---3 ~ 5.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13--27 ~ 99.9-6 ~ 12.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13---27 ~ 99.96 ~ 12.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1660 ~ 100---10 ~ 15.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L1660 ~ 100----5 ~ 9.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16-27 ~ 99.9--10 ~ 15.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16-27 ~ 99.9---5 ~ 9.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16--27 ~ 99.9-10 ~ 15.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16---27 ~ 99.910 ~ 15.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L16---27 ~ 99.9-5 ~ 9.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2060 ~ 100---13 ~ 19.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L2060 ~ 100----6.5 ~ 12.99---
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20-27 ~ 99.9--13 ~ 19.99----
auf Anfrage 6AWithout DLC foundation+0.005/0L20-27 ~ 99.9---6.5 ~ 12.99---

Loading...

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Material Powdered high-speed steel Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support