• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gasfedern / GSQ

Gasfedern / GSQ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A high-load capable type of the GSP32.The initial load capability is 32% greater than the SGP32.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GSQ32-10
GSQ32-15
GSQ32-20
GSQ32-25
GSQ32-32
GSQ32-38
GSQ32-45
GSQ32-50
GSQ32-56
GSQ32-63
GSQ32-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

153.71 €

1 6 Arbeitstage 101075

164.91 €

1 6 Arbeitstage 101585

169.90 €

1 6 Arbeitstage 102095

176.19 €

1 6 Arbeitstage 1025105

181.20 €

1 6 Arbeitstage 1032120

186.19 €

1 6 Arbeitstage 1038135

189.89 €

1 6 Arbeitstage 1045150

193.69 €

1 6 Arbeitstage 1050160

213.69 €

1 6 Arbeitstage 1056175

217.37 €

1 6 Arbeitstage 1063195

228.67 €

1 6 Arbeitstage 1080230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set/single item Body only Outer diameter (D)(mm) 32 Initial load(N) 6600
Gas Venting With Hose Linkage No

Technischer Support