Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
N-SJAL-C10-[70-120/10]-P[3-9.99/0.01] |
N-SJAL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-3/0.01] |
N-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
N-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-3/0.01] |
N-SJAL-C13-[70-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAL-C13-[70-120/10]-PC[5-6/0.01] |
N-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01] |
N-SJAL-C16-[70-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAL-C16-[70-120/10]-PC[8-10/0.01] |
N-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01] |
N-SJAL-C20-[70-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAL-C20-[70-120/10]-PC[9-13/0.01] |
N-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01] |
N-SJAL-C25-[70-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAL-C25-[70-120/10]-PC[9-18/0.01] |
N-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01] |
N-SJAS-C10-[60-120/10]-P[3-9.99/0.01] |
N-SJAS-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01] |
N-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
N-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01] |
N-SJAS-C13-[60-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAS-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01] |
N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01] |
N-SJAS-C16-[60-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAS-C16-[60-120/10]-PC[8-10/0.01] |
N-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01] |
N-SJAS-C20-[60-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAS-C20-[60-120/10]-PC[9-13/0.01] |
N-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01] |
N-SJAS-C25-[60-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAS-C25-[60-120/10]-PC[9-18/0.01] |
N-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01] |
N-SJAX-C10-[80-120/10]-P[6-9.99/0.01] |
N-SJAX-C10-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01] |
N-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-P[6-9.99/0.01] |
N-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
N-SJAX-C13-[80-120/10]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAX-C13-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01] |
N-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
N-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
N-SJAX-C16-[100-120/10]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAX-C16-[100-120/10]-PC[5-9.99/0.01] |
N-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
N-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
N-SJAX-C20-[100-120/10]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAX-C20-[100-120/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
N-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
N-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
N-SJAX-C25-[100-120/10]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAX-C25-[100-120/10]-PC[9-17.99/0.01] |
N-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
N-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Jector | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC | P | PC | R | W | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 10 | 70 ~ 120 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 10 | 70 ~ 120 | - | - | 2.8 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 10 | - | 34 ~ 119.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 10 | - | 34 ~ 119.9 | - | 2.8 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 13 | 70 ~ 120 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 13 | 70 ~ 120 | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | 34 ~ 119.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 13 | - | 34 ~ 119.9 | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 16 | 70 ~ 120 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 16 | 70 ~ 120 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | 34 ~ 119.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 16 | - | 34 ~ 119.9 | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 20 | 70 ~ 120 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 20 | 70 ~ 120 | - | - | 9 ~ 13 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | 34 ~ 119.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 20 | - | 34 ~ 119.9 | - | 9 ~ 13 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 25 | 70 ~ 120 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 25 | 70 ~ 120 | - | - | 9 ~ 18 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | 34 ~ 119.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | L | 25 | - | 34 ~ 119.9 | - | 9 ~ 18 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 10 | 60 ~ 120 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 10 | 60 ~ 120 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 10 | - | 34 ~ 119.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 10 | - | 34 ~ 119.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 13 | 60 ~ 120 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 13 | 60 ~ 120 | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 13 | - | 34 ~ 119.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 13 | - | 34 ~ 119.9 | - | 5 ~ 6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 16 | 60 ~ 120 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 16 | 60 ~ 120 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 16 | - | 34 ~ 119.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 16 | - | 34 ~ 119.9 | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 20 | 60 ~ 120 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 20 | 60 ~ 120 | - | - | 9 ~ 13 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 20 | - | 34 ~ 119.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 20 | - | 34 ~ 119.9 | - | 9 ~ 13 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 25 | 60 ~ 120 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 25 | 60 ~ 120 | - | - | 9 ~ 18 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 25 | - | 34 ~ 119.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | S | 25 | - | 34 ~ 119.9 | - | 9 ~ 18 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 10 | 80 ~ 120 | - | 6 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 10 | 80 ~ 120 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 10 | - | 52 ~ 119.9 | 6 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 10 | - | 52 ~ 119.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 13 | 80 ~ 120 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 13 | 80 ~ 120 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 13 | - | 52 ~ 119.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 13 | - | 52 ~ 119.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 16 | 100 ~ 120 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 16 | 100 ~ 120 | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 16 | - | 60 ~ 119.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 16 | - | 60 ~ 119.9 | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 20 | 100 ~ 120 | - | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 20 | 100 ~ 120 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 20 | - | 60 ~ 119.9 | 13 ~ 19.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 20 | - | 60 ~ 119.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 25 | 100 ~ 120 | - | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 25 | 100 ~ 120 | - | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 25 | - | 60 ~ 119.9 | 18 ~ 24.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | A | X | 25 | - | 60 ~ 119.9 | - | 9 ~ 17.99 | - | - | - |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Without DLC foundation | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Jector
Tip shape
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC
P
PC
R
W
WC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften