Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel / konischer Kopf 45° / Abdrückstift / WPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
W-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
W-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
W-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
W-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
W-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
W-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
W-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
W-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
W-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
W-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
W-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
W-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL84 ~ 7.9960 ~ 80
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL105 ~ 9.9960 ~ 90
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL136 ~ 12.9970 ~ 100
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelL1610 ~ 15.9970 ~ 100
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS84 ~ 7.9950 ~ 80
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS105 ~ 9.9955 ~ 90
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS136 ~ 12.9965 ~ 100
auf Anfrage 10Powdered high-speed steelS1610 ~ 15.9965 ~ 100
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL84 ~ 7.9960 ~ 80
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL105 ~ 9.9960 ~ 90
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL136 ~ 12.9970 ~ 100
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentL1610 ~ 15.9970 ~ 100
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS84 ~ 7.9950 ~ 80
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS105 ~ 9.9955 ~ 90
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS136 ~ 12.9965 ~ 100
auf Anfrage 10SKH51 EquivalentS1610 ~ 15.9965 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Jector Standard type
Tip shape A Surface treatment WPC Shank (mounting part) shape Tapered head
Shank diameter D tolerance m5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support