Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AH-HATAL1.6-[42-62/10]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL1.6-LC[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL1.6-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL1.6-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.0-[42-62/10]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.0-LC[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.0-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.0-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.5-[42-62/10]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.5-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.5-LCT[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL2.5-LMT[27-61.9/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL3-[52-82/10]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL3-LC[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL3-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL3-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL4-[52-82/10]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL4-LC[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL4-LCT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL4-LMT[27-81.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-[52-82/10]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-[52-82/10]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LC[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LC[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL5-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-[52-82/10]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-[52-82/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LC[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL6-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL8-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LCT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL10-LMT[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-[52-82/10]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LCT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5] |
AH-HATAL13-LMT[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length/tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 1.6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 1.6 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 1.6 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 1.6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.0 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.0 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.0 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.0 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.5 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.5 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 61.9 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.5 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 2.5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 3 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 4 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 5 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 6 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 8 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 10 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | 27 ~ 81.9 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | L | 13 | - | 10 ~ 30 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | TiCN | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length/tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften