Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
L-HUPTH3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-[42,52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-[42,52,62,72]-PC[1-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF4-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-HUPTHF8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-[42,52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH3-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-[42,52,62,72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-[42,52,62,72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH4-LC[17-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-[42,52,62,72]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH5-LC[17-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-[42,52,62,72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-[42,52,62,72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH6-LC[17-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTH8-LC[17-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTHF3-[42,52,62,72]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
L-PUPTHF3-LC[17-71.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[2-25/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 5 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 5 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 6 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 6 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 8 | 2 ~ 25 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 8 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | 42 ~ 72 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | 3 | 2 ~ 25 | - | 17 ~ 71.9 | 1 ~ 2.5 | - |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | Lapping | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Movable | Shank diameter D tolerance | g6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften