Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AT-PSTAL3-[52-72/10]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAL3-LC[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAL3-LCT[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAL3-LMT[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAL4-[52-72/10]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAL4-LC[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAL4-LCT[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAL4-LMT[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAL5-[52-72/10]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAL5-[52-72/10]-PC[1-2/0.01] |
AT-PSTAL5-LC[32-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAL5-LC[32-71.9/0.1]-PC[1-2/0.01] |
AT-PSTAL5-LCT[32-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAL5-LCT[32-71.9/0.1]-PC[1-2/0.01] |
AT-PSTAL5-LMT[32-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAL5-LMT[32-71.9/0.1]-PC[1-2/0.01] |
AT-PSTAL6-[52-72/10]-P[2.5-5.99/0.01] |
AT-PSTAL6-[52-72/10]-PC[1-2.5/0.01] |
AT-PSTAL6-LC[32-71.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AT-PSTAL6-LC[32-71.9/0.1]-PC[1-2.5/0.01] |
AT-PSTAL6-LCT[32-71.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AT-PSTAL6-LCT[32-71.9/0.1]-PC[1-2.5/0.01] |
AT-PSTAL6-LMT[32-71.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AT-PSTAL6-LMT[32-71.9/0.1]-PC[1-2.5/0.01] |
AT-PSTAL8-[52-92/10]-P[3-7.99/0.01] |
AT-PSTAL8-[52-92/10]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL8-LC[32-91.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-PSTAL8-LC[32-91.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL8-LCT[32-91.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-PSTAL8-LCT[32-91.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL8-LMT[32-91.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-PSTAL8-LMT[32-91.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL10-[52-102/10]-P[3-9.99/0.01] |
AT-PSTAL10-[52-102/10]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL10-LC[32-101.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-PSTAL10-LC[32-101.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL10-LCT[32-101.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-PSTAL10-LCT[32-101.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL10-LMT[32-101.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-PSTAL10-LMT[32-101.9/0.1]-PC[1.5-3/0.01] |
AT-PSTAL13-[52-102/10]-P[6-12.99/0.01] |
AT-PSTAL13-[52-102/10]-PC[3-6/0.01] |
AT-PSTAL13-LC[32-101.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-PSTAL13-LC[32-101.9/0.1]-PC[3-6/0.01] |
AT-PSTAL13-LCT[32-101.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-PSTAL13-LCT[32-101.9/0.1]-PC[3-6/0.01] |
AT-PSTAL13-LMT[32-101.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-PSTAL13-LMT[32-101.9/0.1]-PC[3-6/0.01] |
AT-PSTAS3-[42-72/10]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAS3-LC[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAS3-LCT[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAS3-LMT[32-71.9/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AT-PSTAS4-[42-72/10]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAS4-LC[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAS4-LCT[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAS4-LMT[32-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01] |
AT-PSTAS5-[42-72/10]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAS5-[42-72/10]-PC[1-2/0.01] |
AT-PSTAS5-LC[32-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-PSTAS5-LC[32-71.9/0.1]-PC[1-2/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | B (Tip length/tip length) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 3 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 92 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 92 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | 32 ~ 91.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | 32 ~ 91.9 | - | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 32 ~ 91.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 32 ~ 91.9 | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 32 ~ 91.9 | 3 ~ 7.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 32 ~ 91.9 | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 102 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 102 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | 32 ~ 101.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | 32 ~ 101.9 | - | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 32 ~ 101.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 32 ~ 101.9 | - | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 32 ~ 101.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 32 ~ 101.9 | - | 1.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 102 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 102 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | 32 ~ 101.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | 32 ~ 101.9 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 32 ~ 101.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 32 ~ 101.9 | - | - | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 32 ~ 101.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 32 ~ 101.9 | - | 3 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 3 | 42 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 3 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 3 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 32 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 5 | 42 ~ 72 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | S | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | - | - | 1 ~ 2 |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | Dicoat | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
B (Tip length/tip length)
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften