Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DSTLW25-125 |
DSTLW25-160 |
DSTLW32-125 |
DSTLW32-160 |
DSTLW32-200 |
DSTLW45-100 |
DSTLW45-160 |
DSTLW55-100 |
DSTLW55-160 |
DSTLW70-160 |
DSTLW70-200 |
DSTLW70-250 |
DSTLW70-400 |
DSTLW85-160 |
DSTLW85-200 |
DSTLW85-250 |
DSTLW85-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | ||
62.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 160 | ||
107.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 125 | ||
133.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 160 | ||
162.78 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | ||
177.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 45 | 100 | ||
272.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 45 | 160 | ||
238.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | 100 | ||
362.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | 160 | ||
575.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 70 | 160 | ||
716.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 70 | 200 | ||
528.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | 70 | 250 | ||
809.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 70 | 400 | ||
809.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 160 | ||
1,001.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 200 | ||
1,231.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 85 | 250 | ||
1,255.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften