Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 80 | ||
20.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 100 | ||
35.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 125 | ||
40.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 160 | ||
26.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 200 | ||
31.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 80 | ||
22.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 100 | ||
24.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 125 | ||
49.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 160 | ||
30.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 200 | ||
51.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 40 | 225 | ||
53.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 40 | 240 | ||
55.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 40 | 250 | ||
56.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 40 | 260 | ||
60.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 40 | 280 | ||
36.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 80 | ||
41.76 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
48.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 125 | ||
30.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 160 | ||
49.87 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 180 | ||
68.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 50 | 200 | ||
60.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 225 | ||
63.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 240 | ||
65.27 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 250 | ||
67.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 260 | ||
71.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 280 | ||
38.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 60 | 80 | ||
45.02 € | 1 | 14 Arbeitstage | 60 | 100 | ||
52.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 60 | 125 | ||
63.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 60 | 160 | ||
39.02 € | 1 | 14 Arbeitstage | 60 | 200 | ||
69.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 225 | ||
73.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 240 | ||
75.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 250 | ||
77.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 260 | ||
82.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 280 | ||
86.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 300 | ||
91.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 320 | ||
96.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 340 | ||
99.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 60 | 350 | ||
45.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 80 | ||
53.59 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 100 | ||
63.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 125 | ||
76.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 160 | ||
102.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 200 | ||
86.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 225 | ||
91.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 240 | ||
94.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 250 | ||
98.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 260 | ||
103.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 280 | ||
110.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 300 | ||
116.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 320 | ||
123.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 340 | ||
126.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 350 | ||
110.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 250 | ||
122.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 280 | ||
170.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 300 | ||
136.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 320 | ||
144.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 340 | ||
146.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 350 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften