Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 80 | ||
58.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
35.16 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 125 | ||
85.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 50 | 160 | ||
103.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 50 | 200 | ||
49.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 50 | ||
71.35 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 80 | ||
85.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 100 | ||
104.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 125 | ||
128.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 160 | ||
156.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 80 | 200 | ||
148.09 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 250 | ||
183.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 315 | ||
30.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 50 | ||
85.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 100 | 80 | ||
104.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 100 | 100 | ||
126.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 100 | 125 | ||
156.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 100 | 160 | ||
190.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 100 | 200 | ||
197.98 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 250A | ||
256.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 100 | ||
243.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 100 | ||
69.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 50 | ||
48.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 80 | ||
126.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 125 | 100 | ||
153.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 125 | 125 | ||
190.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 125 | 160 | ||
97.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 200 | ||
221.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 250 | ||
273.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 315 | ||
85.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 50 | ||
128.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 80 | ||
157.81 € | 1 | 2 Arbeitstage | 160 | 100 | ||
190.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 160 | 125 | ||
239.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 160 | 160 | ||
296.53 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 200A | ||
299.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 160 | 200B | ||
302.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 250A | ||
306.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 250B | ||
463.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 160 | 300 | ||
372.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 160 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften