Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 80 | ||
69.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
82.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 125 | ||
110.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 160 | ||
124.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 200 | ||
58.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 50 | ||
85.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 80 | ||
107.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 100 | ||
71.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 125 | ||
155.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 160 | ||
192.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80 | 250 | ||
298.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 315 | ||
69.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 50 | ||
107.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 80 | ||
130.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 100 | ||
159.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 125 | ||
198.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 160 | ||
241.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 200 | ||
313.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 250A | ||
313.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 250B | ||
390.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 315 | ||
82.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 50 | ||
133.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 80 | ||
159.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 100 | ||
187.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 125 | ||
235.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 160 | ||
292.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 200 | ||
384.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 250 | ||
176.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 315 | ||
108.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 50 | ||
165.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 80 | ||
201.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 100 | ||
239.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 125 | ||
302.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 160 | ||
375.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 200A | ||
375.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 200B | ||
488.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 250A | ||
488.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 250B | ||
579.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 300 | ||
583.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 315 | ||
158.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | 200 | 80 | ||
176.81 € | 1 | 28 Arbeitstage | 250 | 80 | ||
202.61 € | 1 | 28 Arbeitstage | 300 | 80 | ||
232.86 € | 1 | 28 Arbeitstage | 350 | 80 | ||
258.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | 400 | 80 | ||
285.26 € | 1 | 28 Arbeitstage | 450 | 80 | ||
243.86 € | 1 | 28 Arbeitstage | 500 | 80 |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften