Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 250 | ||
200.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 300 | ||
232.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 350 | ||
263.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 400 | ||
158.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 450 | ||
314.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 500 | ||
250.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 250 | ||
297.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 300 | ||
345.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 350 | ||
392.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 400 | ||
440.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 450 | ||
487.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 500 | ||
303.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 250 | ||
361.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 300 | ||
428.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 350 | ||
487.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 400 | ||
523.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 450 | ||
580.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 500 | ||
383.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 250 | ||
457.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 300 | ||
531.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 350 | ||
606.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 400 | ||
651.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 450 | ||
322.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 500 | ||
487.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 250 | ||
582.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 300 | ||
677.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 350 | ||
387.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 400 | ||
867.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 450 | ||
962.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 500 |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften