Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EPJG4-[100,150,200,250,300,350]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPJG4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPJG5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPJG5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPJG6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPJG6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPJG7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPJG8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPJG10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPJG12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPJG15-[100,150,200,250,300,350]-P[12-14.99/0.01] |
EPJG16-[100,150,200,250,300,350]-P[15-15.99/0.01] |
EPJG20-[100,150,200,250,300]-P[16-19.99/0.01] |
EPJG25-[200,300]-P[20-24.99/0.01] |
EPNG1.5-[100,150,200]-P[1-1.49/0.01] |
EPNG2-[100,150,200,250,300,350]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPNG2.5-[100,150,200,250,300,350]-P[2-2.49/0.01] |
EPNG3-[100,150,200,250,300,350]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPNG3.5-[100,150,200,250,300,350]-P[3-3.49/0.01] |
EPNG4-[100,150,200,250,300,350]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPNG4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPNG5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPNG5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPNG6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPNG6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPNG7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPNG8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPNG10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPNG12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPNG15-[100,150,200,250,300,350]-P[12-14.99/0.01] |
EPNG16-[100,150,200,250,300,350]-P[15-15.99/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 | 8mm(JIS) | 12 ~ 14.99 | 15 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | 8mm(JIS) | 15 ~ 15.99 | 16 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | 8mm(JIS) | 16 ~ 19.99 | 20 | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | 8mm(JIS) | 20 ~ 24.99 | 25 | 200 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 | 4mm(T4) | 12 ~ 14.99 | 15 | 100 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.03 | 4mm(T4) | 15 ~ 15.99 | 16 | 100 ~ 350 |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | SKD61 | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | nitriert | Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften