Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EPJB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPJB3A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPJB4A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJB5A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB6A4-[50-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 1A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 1A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 1A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 1A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 1A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 1A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 1A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 1A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 1A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 1A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 0.5 ~ 3.99 | 2A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 2A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 2A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 2A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 2A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 2A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 2A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 2A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 2A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 2A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 3A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 3A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 3A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 3A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 3A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 3A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 3A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 3A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 3A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 3A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 4A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 4A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 4A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 4A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 4A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 4A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 4A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 4A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 5A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 5A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 5A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 5A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 5A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 5A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 5A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 5A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 6A | 4 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 6A | 4.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 6A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 6A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 6A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 6A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 6A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 6A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | SKD61 | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Nitrided | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften