Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EPCH2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Tip diameter) (mm) | P (Tip diameter) tolerance | B (P dimension length) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Tip diameter)(mm)
P (Tip diameter) tolerance
B (P dimension length)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften