Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
ESN-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3] |
ESN-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3,3.5] |
ESN-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC8-[50-250/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6] |
ESN-LC9-[80-300/0.01]-V[6,6.5,7] |
ESN-LC10-[80-300/0.01]-V[6,7,8] |
ESN-LC12-[80-300/0.01]-V[8,9] |
ESN-LC13-[80-300/0.01]-V[8,9,10] |
ESN-LC16-[80-300/0.01]-V[10,11,12] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D/P (Shaft diameter) (mm) | V (Hole diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7.5 | 3 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 4 ~ 6 | 50 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 9 | 6 ~ 7 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 8 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 8 ~ 9 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 ~ 10 | 80 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 ~ 12 | 80 ~ 300 |
Loading...
Product composition | Single sleeve | Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 | Concentricity between the hole and shaft diameters | ◎0.06 |
Boring method | Reaming | Inner dia. tolerance | H7 | Tapered or not | No |
Center pin tip shape | No |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.