Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stepped Ejector Sleeves -SKD61+Nitriding/Concentricity0.03/Free Designation Type

Stepped Ejector Sleeves -SKD61+Nitriding/Concentricity0.03/Free Designation Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESJVF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5]
ESJVF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5]
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-490/1]-S[20-50/5]
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.5]-N[24-490/1]-S[20-50/5]
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5]
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5]
ESNVF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1]
ESNVF4.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-P[3.5-4.45/0.01]-C[2.5-3.4/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1]
ESNVF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1]
ESNVF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-50/1]
ESNVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1]
ESNVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1]
ESNVF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1]
ESNVF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-50/1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
auf Anfrage 106mm(JIS)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 30016 ~ 30020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 30016 ~ 30020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)74 ~ 6.952 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 106mm(JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30016 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 5.53 ~ 670 ~ 30026 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 5.53 ~ 670 ~ 30026 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)96 ~ 8.953 ~ 6.53.5 ~ 770 ~ 30024 ~ 49020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)96 ~ 8.953 ~ 6.53.5 ~ 770 ~ 30024 ~ 49020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.953.5 ~ 7.54 ~ 870 ~ 30026 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 108mm(JIS)106 ~ 9.953.5 ~ 7.54 ~ 870 ~ 30026 ~ 50020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)43 ~ 3.951.5 ~ 22 ~ 2.950 ~ 20016 ~ 22020 ~ 100
auf Anfrage 104mm(T4)4.53.5 ~ 4.451.5 ~ 2.52.5 ~ 3.450 ~ 20016 ~ 22020 ~ 100
auf Anfrage 104mm(T4)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 25016 ~ 22020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 25017 ~ 24020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 30016 ~ 27020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)84 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.550 ~ 30016 ~ 27020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)94.5 ~ 8.952.5 ~ 6.93 ~ 7.550 ~ 30017 ~ 29020 ~ 50
auf Anfrage 104mm(T4)104.5 ~ 9.952.5 ~ 7.93 ~ 8.550 ~ 30017 ~ 27020 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product composition Single sleeve Material SKD61 Surface treatment Nitrided
Concentricity ◎0.03 Boring method Reaming Inner dia. tolerance H7
Tapered or not No Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support