Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
ESJS-A4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-A4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-A5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-A5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-A6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-A6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-A7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-A7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-A8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-A8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-A10-[80-400/0.01]-V[4-6.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-A12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-B4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-B4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-B5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-B5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-B6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-B6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-B7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-B7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-B8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-B8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-B10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-B12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-C4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-C4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-C5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-C5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-C6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-C6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-C7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-C7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-C8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-C8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-C10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-C12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-D4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01]-C[0.1-0.7/0.1] |
ESJS-D5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-E4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-0.8/0.1] |
ESJS-E4.5-[80-200/0.01]-V[2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01]-C[0.1-0.7/0.1] |
ESJS-E5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-0.9/0.1] |
ESJS-E5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-0.9/0.1] |
ESJS-E6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-1.4/0.1] |
ESJS-E6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-1.4/0.1] |
ESJS-E7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]-R[0.1-2.2/0.1] |
ESJS-E12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01]-R[0.1-3.2/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | V (Hole diameter) (mm) | Center pin tip shape | L (L dimension) (mm) | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | R (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | A | 80 ~ 325 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | B | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | C | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | D | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | 0.3 ~ 0.8 | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | E | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 425 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 2.2 | 100 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 3.2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Product composition | Center pin sets | Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 | Concentricity between the hole and shaft diameters | ◎0.06 | Inner dia. tolerance | H7 |
Tapered or not | No |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.