Kernstifte mit Auswerferhülsen / Stahl / nitriert / Innendurchmesser wählbar / Set

Kernstifte mit Auswerferhülsen / Stahl / nitriert / Innendurchmesser wählbar / Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESJP-A4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E2.5
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-A6-[80-300/0.01]-V[2-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[31-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-B4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-B4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-C4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.1-2.49/0.01]-E[0.1-2.49/0.01]
ESJP-C4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-2.4/0.1]
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-D4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-E4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-40/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-S4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]
ESJP-S4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Spitzenform L (L-Maß)
(mm)
A (Center pin tip diameter)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
E (Center pin tip diameter)
(mm)
F (Center pin shaft diameter length)
(mm)
R
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
X (Full length of the center pin)
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5A50 ~ 200--0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-30 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5A50 ~ 2000.7 ~ 2.49-2.550 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5A50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3A50 ~ 250--1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5A50 ~ 250--1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.99100 ~ 399.5-30 ~ 10070 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 40100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5A80 ~ 300--2 ~ 5.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7A80 ~ 300--2 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 40100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7A80 ~ 300--2 ~ 6.9950 ~ 399.5-31 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)124 ~ 8A80 ~ 300--2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3B50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5B50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5B80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7B80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)124 ~ 8B80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5C50 ~ 2000.1 ~ 2.49-0.1 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5C50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3C50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5C50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.5-30 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62.5 ~ 4C80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.99100 ~ 399.5-20 ~ 10070 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4C80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 2.450 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5C80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7C80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)124 ~ 8C80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5D50 ~ 2000.7 ~ 2.490.1 ~ 10.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5D50 ~ 2000.7 ~ 2.490.1 ~ 10.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3D50 ~ 2501 ~ 2.990.1 ~ 11 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5D50 ~ 2501 ~ 3.490.1 ~ 11 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62.5 ~ 4D80 ~ 3001 ~ 3.990.1 ~ 11 ~ 3.99100 ~ 399.5-30 ~ 10070 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4D80 ~ 3001 ~ 3.990.1 ~ 11 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5D80 ~ 3001.5 ~ 4.490.1 ~ 11.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 40100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5D80 ~ 3001.5 ~ 4.490.1 ~ 11.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 40100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5D80 ~ 3002 ~ 5.490.1 ~ 12 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7D80 ~ 3002 ~ 6.990.1 ~ 12 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)124 ~ 8D80 ~ 3002 ~ 7.990.1 ~ 12 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5E50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5E50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)52 ~ 3E50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5.52 ~ 3.5E50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.50.3 ~ 530 ~ 10070 ~ 350
1 auf Anfrage 106mm(JIS)62.5 ~ 4E80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.99100 ~ 399.50.3 ~ 530 ~ 4070 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6.52.5 ~ 4E80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)72.5 ~ 4.5E80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)7.52.5 ~ 4.5E80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)82.5 ~ 5.5E80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104 ~ 7E80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 108mm(JIS)124 ~ 8E80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.50.3 ~ 530 ~ 100100 ~ 400
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 2.5S50 ~ 200-----20 ~ 10070 ~ 300
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5S50 ~ 200-----30 ~ 10070 ~ 300

Loading...

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Kernstiftset Material 1.2344 + Gehärtet Oberflächenbehandlung Nitriert
Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.06 Innendurchmessertoleranz H7
Verjüngt oder nicht Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support