Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
CPH-5LB1-[50-200/0.01] |
CPH-5LB1.5-[50-250/0.01] |
CPH-5LB2-[50-250/0.01] |
CPH-5LB2.5-[50-250/0.01] |
CPH-5LB3-[50-300/0.01] |
CPH-5LB3.5-[50-300/0.01] |
CPH-5LB4-[50-300/0.01] |
CPH-5LB4.5-[50-300/0.01] |
CPH-5LB5-[50-350/0.01] |
CPH-5LB5.5-[50-350/0.01] |
CPH-5LB6-[50-350/0.01] |
CPH-5LB6.5-[50-350/0.01] |
CPH-5LB7-[50-350/0.01] |
CPH-5LB8-[50-350/0.01] |
CPH-5LB9-[50-350/0.01] |
CPH-5LB10-[50-350/0.01] |
CPH-5LB12-[50-350/0.01] |
CPH-5LC1-[50-200/0.01]-C[0.1-0.4/0.1] |
CPH-5LC1.5-[50-250/0.01]-C[0.1-0.6/0.1] |
CPH-5LC2-[50-250/0.01]-C[0.1-0.9/0.1] |
CPH-5LC2.5-[50-250/0.01]-C[0.1-1.1/0.1] |
CPH-5LC3-[50-300/0.01]-C[0.1-1.4/0.1] |
CPH-5LC3.5-[50-300/0.01]-C[0.1-1.6/0.1] |
CPH-5LC4-[50-300/0.01]-C[0.1-1.9/0.1] |
CPH-5LC4.5-[50-300/0.01]-C[0.1-2.1/0.1] |
CPH-5LC5-[50-350/0.01]-C[0.1-2.4/0.1] |
CPH-5LC5.5-[50-350/0.01]-C[0.1-2.6/0.1] |
CPH-5LC6-[50-350/0.01]-C[0.1-2.9/0.1] |
CPH-5LC6.5-[50-350/0.01]-C[0.1-3.1/0.1] |
CPH-5LC7-[50-350/0.01]-C[0.1-3.4/0.1] |
CPH-5LC8-[50-350/0.01]-C[0.1-3.9/0.1] |
CPH-5LC9-[50-350/0.01]-C[0.1-4.4/0.1] |
CPH-5LC10-[50-350/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
CPH-5LC12-[50-350/0.01]-C[0.1-5.9/0.1] |
CPH-5LG1-[50-200/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG1.5-[50-250/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG2-[50-250/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG2.5-[50-250/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG3-[50-300/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG3.5-[50-300/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG4-[50-300/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG4.5-[50-300/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG5-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG5.5-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG6-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG6.5-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG7-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG8-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG9-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG10-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LG12-[50-350/0.01]-K[45-89/1] |
CPH-5LR1-[50-200/0.01]-R[0.2-0.4/0.1] |
CPH-5LR1.5-[50-250/0.01]-R[0.2-0.6/0.1] |
CPH-5LR2-[50-250/0.01]-R[0.2-0.9/0.1] |
CPH-5LR2.5-[50-250/0.01]-R[0.2-1.1/0.1] |
CPH-5LR3-[50-300/0.01]-R[0.2-1.4/0.1] |
CPH-5LR3.5-[50-300/0.01]-R[0.2-1.6/0.1] |
CPH-5LR4-[50-300/0.01]-R[0.2-1.9/0.1] |
CPH-5LR4.5-[50-300/0.01]-R[0.2-2.1/0.1] |
CPH-5LR5-[50-350/0.01]-R[0.2-2.4/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance | C (C chamfering width on the tip) (mm) | K (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | R (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | B | - | - | - | 50 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | B | - | - | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | B | - | - | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | B | - | - | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | B | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | B | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | B | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | B | - | - | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | B | - | - | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | C | - | 0.1 ~ 0.4 | - | 50 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | C | - | 0.1 ~ 0.6 | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | C | - | 0.1 ~ 0.9 | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | C | - | 0.1 ~ 1.1 | - | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | C | - | 0.1 ~ 1.4 | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | C | - | 0.1 ~ 1.6 | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | C | - | 0.1 ~ 1.9 | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | C | - | 0.1 ~ 2.1 | - | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | C | - | 0.1 ~ 2.4 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | C | - | 0.1 ~ 2.6 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | C | - | 0.1 ~ 2.9 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | C | - | 0.1 ~ 3.1 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | C | - | 0.1 ~ 3.4 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | C | - | 0.1 ~ 3.9 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | C | - | 0.1 ~ 4.4 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | C | - | 0.1 ~ 4.9 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | C | - | 0.1 ~ 5.9 | - | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 250 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 300 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6.5 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | G | - | - | 45 ~ 89 | 50 ~ 350 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1 | R | - | - | - | 50 ~ 200 | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 1.5 | R | - | - | - | 50 ~ 250 | 0.2 ~ 0.6 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2 | R | - | - | - | 50 ~ 250 | 0.2 ~ 0.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 2.5 | R | - | - | - | 50 ~ 250 | 0.2 ~ 1.1 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3 | R | - | - | - | 50 ~ 300 | 0.2 ~ 1.4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | R | - | - | - | 50 ~ 300 | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | R | - | - | - | 50 ~ 300 | 0.2 ~ 1.9 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4.5 | R | - | - | - | 50 ~ 300 | 0.2 ~ 2.1 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | R | - | - | - | 50 ~ 350 | 0.2 ~ 2.4 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | With/without cooling hole | No |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance
C (C chamfering width on the tip)(mm)
K (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
R (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften