• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kernstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / konische Spitze / bearbeitete Stirnseite

Kernstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / konische Spitze / bearbeitete Stirnseite

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPD-5A1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPD-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPD-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPD-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPD-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPD-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPD-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPD-5A5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPD-5A5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.49/0.01]
CPD-5A6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPD-5A6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPD-5A7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPD-5A8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPD-5A10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPD-5A12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPD-5AB1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPD-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPD-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPD-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPD-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPD-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPD-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPD-5AB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPD-5AB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPD-5AB6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPD-5AB6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPD-5AB7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPD-5AB8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPD-5AB10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPD-5AB12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPD-5AC1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPD-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPD-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPD-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPD-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPD-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPD-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPD-5AC5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPD-5AC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPD-5AC6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPD-5AC6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPD-5AC7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPD-5AC8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPD-5AC10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPD-5AC12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPD-5AG1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-K[21-60/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaft diameter tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape) Shape (Tip shape) Applicable sleeve hole diameter tolerance A/V (Tip tolerance) A (Tip part)
(mm)
C (Tip part)
(mm)
F (Shaft diameter length)
(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)
(mm)
K (Tip part angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)
(mm)
R (Tip part)
(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)
(mm)
V (Tip diameter in the tip part)
(mm)
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026.5ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.027ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.028ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0210ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0212ANo processing+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026.5AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.027AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.028AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0210AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0212AB+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 199.50.5 ~ 0.7-70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.50.5 ~ 0.9-70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.50.5 ~ 1.2-70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.4-70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.7-70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.9-70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 2.2-70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.4-70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.7-70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.9-70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026.5AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.2-70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.027AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.4-70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.028AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.9-70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0210AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 4.9-70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0212AC+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 6.4-70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 199.5-21 ~ 6070 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.025.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.026.5AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 6.49
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.027AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 6.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.028AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0210AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.0212AG+0.01/0 or H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 11.99

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SKD61 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Shape One-step With/without cooling hole No

Technischer Support