Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kernstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / konische Spitze / Schaftdurchmesser konfigurierbar

Kernstifte / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / konische Spitze / Schaftdurchmesser konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPJB-5A2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5A2.5-[70-400/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5A3-[70-500/0.01]-P[2-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-N[33-450/0.1]
CPJB-5A3.5-[70-500/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[33-450/0.1]
CPJB-5A4-[70-500/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[33-450/0.1]
CPJB-5A4.5-[70-500/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-N[33-450/0.1]
CPJB-5A5-[70-500/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-N[33-450/0.1]
CPJB-5A5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.48/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A6-[70-500/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[33-540/0.1]
CPJB-5A6-[500.1-600/0.1]-P[5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[33-540/0.1]
CPJB-5A6.5-[70-500/0.01]-P[5-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[23.4-500/0.1]
CPJB-5A6.5-[500.1-600/0.1]-P[5-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[23.4-500/0.1]
CPJB-5A7-[70-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A7-[500.1-600/0.1]-P[6-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A8-[70-500/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A8-[500.1-600/0.1]-P[6-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A9-[70-500/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A9-[500.1-600/0.1]-P[8-8.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A10-[70-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A10-[500.1-600/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5A12-[70-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[33-600/0.1]
CPJB-5A12-[500.1-700/0.1]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[33-600/0.1]
CPJB-5A15-[70-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.98/0.01]-N[33-600/0.1]
CPJB-5A15-[500.1-700/0.1]-P[12-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.98/0.01]-N[33-600/0.1]
CPJB-5A16-[70-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2.5-15.9/0.01]
CPJB-5A16-[500.1-700/0.1]-P[15-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2.5-15.9/0.01]
CPJB-5B2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-350/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5B2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-350/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5B3-[70-500/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-2.98/0.01]-V[1-2.98/0.01]-N[33-469/0.1]
CPJB-5B3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-3.48/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5B4-[70-500/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[33-469/0.1]
CPJB-5B4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5B5-[70-500/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5B5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-500/0.01]-A[2-5.48/0.01]-V[2-5.48/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5B6-[70-500/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B6-[500.1-600/0.1]-P[5-5.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B6.5-[70-500/0.01]-P[5-6.49/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-5.48/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5B6.5-[500.1-600/0.1]-P[5-6.49/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-5.48/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[33-500/0.1]
CPJB-5B7-[70-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-6.98/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B7-[500.1-600/0.1]-P[6-6.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-6.98/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B8-[70-500/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B8-[500.1-600/0.1]-P[6-7.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B9-[70-500/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-8.98/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B9-[500.1-600/0.1]-P[8-8.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-8.98/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B10-[70-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B10-[500.1-600/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[50-600/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B12-[70-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-700/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B12-[500.1-700/0.1]-P[10-11.99/0.01]-F[50-700/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B15-[70-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-F[50-700/0.01]-A[2-14.98/0.01]-V[2-14.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B15-[500.1-700/0.1]-P[12-14.99/0.01]-F[50-700/0.01]-A[2-14.98/0.01]-V[2-14.98/0.01]-N[35-500/0.1]
CPJB-5B16-[70-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]-F[50-699.3/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
CPJB-5B16-[500.1-700/0.1]-P[15-15.99/0.01]-F[50-699.3/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
CPJB-5C2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-350/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5C2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-350/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-N[33-300/0.1]
CPJB-5C3-[70-500/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-2.98/0.01]-V[1-2.98/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5C3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-3.48/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5C4-[70-500/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5C4.5-[70-500/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5C5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-500/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-N[33-400/0.1]
CPJB-5C5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-500/0.01]-V[2-5.48/0.01]-N[33-500/0.1]-V[2-6.48/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHead thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape) D (Stepped root part diameter)
(mm)
A (Tip part)
(mm)
C (Tip part)
(mm)
F (Shaft diameter length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
R (Tip part)
(mm)
V (Tip diameter in the tip part)
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1.5 ~ 1.99A2--50 ~ 399.570 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 1.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1.5 ~ 2.49A2.5--50 ~ 399.570 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 2.48
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2 ~ 3.49A3--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 450-1 ~ 2.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2.5 ~ 3.49A3.5--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 450-1 ~ 3.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 3.99A4--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 450-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 4.49A4.5--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 450-1.5 ~ 4.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4 ~ 4.99A5--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 450-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.49A5.5--50 ~ 499.570 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 5.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.99A6--50 ~ 599.570 ~ 50033 ~ 540-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.99A6--50 ~ 599.5500.1 ~ 60033 ~ 540-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 6.49A6.5--50 ~ 599.570 ~ 50023.4 ~ 500-2 ~ 6.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 6.49A6.5--50 ~ 599.5500.1 ~ 60023.4 ~ 500-2 ~ 6.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6 ~ 6.99A7--50 ~ 599.570 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 6.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6 ~ 6.99A7--50 ~ 599.5500.1 ~ 60033 ~ 500-2 ~ 6.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.99A8--50 ~ 599.570 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.99A8--50 ~ 599.5500.1 ~ 60033 ~ 500-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 8.99A9--50 ~ 599.570 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 8.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 8.99A9--50 ~ 599.5500.1 ~ 60033 ~ 500-2 ~ 8.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 9.99A10--50 ~ 599.570 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 9.99A10--50 ~ 599.5500.1 ~ 60033 ~ 500-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10 ~ 11.99A12--50 ~ 699.570 ~ 50033 ~ 600-2 ~ 11.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10 ~ 11.99A12--50 ~ 699.5500.1 ~ 70033 ~ 600-2 ~ 11.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)12 ~ 14.99A15--50 ~ 699.570 ~ 50033 ~ 600-2 ~ 14.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)12 ~ 14.99A15--50 ~ 699.5500.1 ~ 70033 ~ 600-2 ~ 14.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)15 ~ 15.99A16--50 ~ 699.570 ~ 500--2.5 ~ 15.9
1 auf Anfrage 108mm(JIS)15 ~ 15.99A16--50 ~ 699.5500.1 ~ 700--2.5 ~ 15.9
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1.5 ~ 1.99B20.7 ~ 1.98-50 ~ 35070 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 1.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2 ~ 2.49B2.50.7 ~ 2.48-50 ~ 35070 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 2.48
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2 ~ 2.99B31 ~ 2.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 469-1 ~ 2.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)3 ~ 3.49B3.51 ~ 3.48-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1 ~ 3.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 3.99B41 ~ 3.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 469-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4 ~ 4.49B4.51.5 ~ 4.48-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1.5 ~ 4.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4 ~ 4.99B51.5 ~ 4.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.49B5.52 ~ 5.48-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 5.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.99B62 ~ 5.98-50 ~ 60070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.99B62 ~ 5.98-50 ~ 600500.1 ~ 60035 ~ 500-2 ~ 5.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 6.49B6.52 ~ 5.48-50 ~ 60070 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 6.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 6.49B6.52 ~ 5.48-50 ~ 600500.1 ~ 60033 ~ 500-2 ~ 6.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6 ~ 6.99B72 ~ 6.98-50 ~ 60070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 6.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)6 ~ 6.99B72 ~ 6.98-50 ~ 600500.1 ~ 60035 ~ 500-2 ~ 6.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.99B82 ~ 7.98-50 ~ 60070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.99B82 ~ 7.98-50 ~ 600500.1 ~ 60035 ~ 500-2 ~ 7.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 8.99B92 ~ 8.98-50 ~ 60070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 8.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 8.99B92 ~ 8.98-50 ~ 600500.1 ~ 60035 ~ 500-2 ~ 8.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 9.99B102 ~ 9.98-50 ~ 60070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 9.99B102 ~ 9.98-50 ~ 600500.1 ~ 60035 ~ 500-2 ~ 9.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10 ~ 11.99B122 ~ 11.98-50 ~ 70070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 11.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10 ~ 11.99B122 ~ 11.98-50 ~ 700500.1 ~ 70035 ~ 500-2 ~ 11.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)12 ~ 14.99B152 ~ 14.98-50 ~ 70070 ~ 50035 ~ 500-2 ~ 14.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)12 ~ 14.99B152 ~ 14.98-50 ~ 700500.1 ~ 70035 ~ 500-2 ~ 14.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)15 ~ 15.99B162.5 ~ 15.98-50 ~ 699.370 ~ 500--2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 108mm(JIS)15 ~ 15.99B162.5 ~ 15.98-50 ~ 699.3500.1 ~ 700--2.5 ~ 15.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1.5 ~ 1.99C20.7 ~ 1.98-50 ~ 35070 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 1.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2 ~ 2.49C2.50.7 ~ 2.48-50 ~ 35070 ~ 40033 ~ 300-0.7 ~ 2.48
1 auf Anfrage 104mm(JIS)2 ~ 2.99C31 ~ 2.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1 ~ 2.98
1 auf Anfrage 104mm(JIS)3 ~ 3.49C3.51 ~ 3.48-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1 ~ 3.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 3.99C41 ~ 3.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1 ~ 3.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 4.49C4.51.5 ~ 4.48-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1.5 ~ 4.48
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.5 ~ 4.99C51.5 ~ 4.98-50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 400-1.5 ~ 4.98
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.49C5.5--50 ~ 50070 ~ 50033 ~ 500-2 ~ 6.48

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SKD61 Surface treatment Nitrided Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02 (Reference tolerance)
Shape Stepped one-step Applicable sleeve hole diameter tolerance +0.01/0 or H7 With/without cooling hole No
A/V (Tip tolerance) ±0.02

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support