Straight Core Pins -JIS Head / -Shaft Diameter (D) Selection_Shaft Diameter (P) Designation / L Dimension Designation Type-

Straight Core Pins -JIS Head / -Shaft Diameter (D) Selection_Shaft Diameter (P) Designation / L Dimension Designation Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPDJ-L4-[30-120/0.01]
CPDJ-L4.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L6-[30-120/0.01]
CPDJ-L6.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L7-[30-120/0.01]
CPDJ-L8-[30-120/0.01]
CPDJ-L10-[30-120/0.01]
CPDJB-L4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJB-L5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJB-L6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJB-L8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJB-L10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSHead thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
auf Anfrage 106mm(JIS)4-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)4.5-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)5-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)5.5-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)6-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)6.5-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)7-30 ~ 120
auf Anfrage 108mm(JIS)8-30 ~ 120
auf Anfrage 108mm(JIS)10-30 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 3.99430 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)4 ~ 4.99530 ~ 120
auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 5.99630 ~ 120
auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.99830 ~ 120
auf Anfrage 108mm(JIS)8 ~ 9.991030 ~ 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type No tip shape Material SKD61 Quenching Hardening steel
Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02 L dimension tolerance +0.02/0 Tip shape No
Gas release shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support