Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | DC (Gas release section diameter) (mm) | Extend the flat section SV to the bottom | N (Tip diameter length) (mm) | PC (Gas release section diameter) (mm) | SV (Gas release facet cutting length) (mm) | When DC = D, DCX is applied | When PC=P, PCX is applied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | 0.42 ~ 0.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | 0.42 ~ 0.5 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | 0.52 ~ 0.6 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | 0.52 ~ 0.6 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | 0.62 ~ 0.7 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | 0.62 ~ 0.7 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | 0.72 ~ 0.8 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | 0.72 ~ 0.8 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | 0.82 ~ 0.9 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | 0.82 ~ 0.9 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | 0.92 ~ 1 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | 0.92 ~ 1 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | 1.12 ~ 1.2 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | 1.12 ~ 1.2 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | 1.42 ~ 1.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | 1.42 ~ 1.5 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | 1.92 ~ 2 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | 1.92 ~ 2 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | 2.42 ~ 2.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | 2.42 ~ 2.5 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | 2.92 ~ 3 | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | 2.92 ~ 3 | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | 2 ~ 50 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | - | SVC | 0.3 ~ 10 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | 3.42 ~ 3.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | 3.42 ~ 3.5 | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | - | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | 3.92 ~ 4 | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | 3.92 ~ 4 | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | - | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | 4.42 ~ 4.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | 4.42 ~ 4.5 | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | - | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | 4.92 ~ 5 | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | 4.92 ~ 5 | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | - | - | 0.5 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | DCX | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | - | SVC | 0.5 ~ 15 | - | - | DCX | - |
Loading...
Shape type | Gas release | Quenching | Hardening steel | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
L dimension tolerance | +0.01/0 | Head thickness | 4mm(T4) | Tip shape | No |
Gas release shape | With gas vent | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
D/P (Shaft diameter)(mm)
[2-2.495/0.001mmTeile][0.5-12.995/0.005mmTeile]
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
DC (Gas release section diameter)(mm)
[0.42-0.5/0.005mmTeile][0.52-0.6/0.005mmTeile][0.62-0.7/0.005mmTeile][0.72-0.8/0.005mmTeile][0.82-0.9/0.005mmTeile][0.92-1/0.005mmTeile][1.12-1.2/0.005mmTeile][1.42-1.5/0.005mmTeile][1.92-2/0.005mmTeile][2.42-2.5/0.005mmTeile][2.92-3/0.005mmTeile][3.42-3.5/0.005mmTeile][3.92-4/0.005mmTeile][4.42-4.5/0.005mmTeile][4.92-5/0.005mmTeile][5.92-6/0.005mmTeile][6.92-7/0.005mmTeile][7.92-8/0.005mmTeile][9.92-10/0.005mmTeile][12.92-13/0.005mmTeile]
Extend the flat section SV to the bottom
N (Tip diameter length)(mm)
PC (Gas release section diameter)(mm)
SV (Gas release facet cutting length)(mm)
When DC = D, DCX is applied
When PC=P, PCX is applied
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften