• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Extra Precision Straight Core Pins With Tip Processed -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Extra Precision Straight Core Pins With Tip Processed -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-R[0.3-1.1/0.1]
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-RQR
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-R[0.4-1.4/0.1]
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-RQR
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-R[0.5-2.2/0.1]
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-RQR
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-R[0.8-2.9/0.1]
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-RQR
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-R[1-3.7/0.1]
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-RQR
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-R[1.3-4.4/0.1]
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-RQR
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-R[1.5-5.2/0.1]
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-RQR
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-R[1.8-7.9/0.1]
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-RQR
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-R[2-8.9/0.1]
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-RQR
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-R[2.3-9.9/0.1]
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-RQR
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-R[2.5-10.9/0.1]
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-RQR
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-R[2.8-11.9/0.1]
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-RQR
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-R[3-12.9/0.1]
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-RQR
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-R[3.3-13.9/0.1]
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-RQR
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-R[3.5-15.9/0.1]
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-RQR
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-R[4-19.9/0.1]
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-RQR
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-R[5-25.8/0.1]
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-RQR
CPMBLC0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-C[0.1-0.25/0.05]
CPMBLC1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-C[0.1-0.4/0.05]
CPMBLC1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-C[0.1-0.6/0.05]
CPMBLC2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-C[0.1-0.8/0.05]
CPMBLC2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-C[0.1-1.1/0.05]
CPMBLC3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-C[0.1-1.3/0.05]
CPMBLC3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-C[0.1-1.6/0.05]
CPMBLC4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-C[0.1-1.8/0.05]
CPMBLC4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-C[0.1-2.1/0.05]
CPMBLC5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-C[0.1-2.1/0.05]
CPMBLC5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-C[0.1-2.6/0.05]
CPMBLC6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-C[0.1-2.8/0.05]
CPMBLC6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-C[0.1-3.1/0.05]
CPMBLC7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-C[0.1-3.2/0.05]
CPMBLC8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-C[0.1-3.8/0.05]
CPMBLC10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-C[0.1-4.8/0.05]
CPMBLC13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-C[0.1-6.3/0.05]
CPMBLG0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-K[20-60/0.5]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
C (C chamfering width on the tip)
(mm)
F
(mm)
K (Tip angle)
(°)
R (Tip R chamfering)
(mm)
When R = (DorP)/2
auf Anfrage 100/-0.050.6 ~ 0.799B0.810 ~ 60---0.3 ~ 1.1-
auf Anfrage 100/-0.050.6 ~ 0.799B0.810 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.050.8 ~ 0.999B110 ~ 60---0.4 ~ 1.4-
auf Anfrage 100/-0.050.8 ~ 0.999B110 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.499B1.510 ~ 60---0.5 ~ 2.2-
auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.499B1.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.999B210 ~ 60---0.8 ~ 2.9-
auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.999B210 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.052 ~ 2.499B2.510 ~ 60---1 ~ 3.7-
auf Anfrage 100/-0.052 ~ 2.499B2.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.052.5 ~ 2.999B310 ~ 60---1.3 ~ 4.4-
auf Anfrage 100/-0.052.5 ~ 2.999B310 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.053 ~ 3.499B3.510 ~ 60---1.5 ~ 5.2-
auf Anfrage 100/-0.053 ~ 3.499B3.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.053.5 ~ 3.999B410 ~ 60---1.8 ~ 7.9-
auf Anfrage 100/-0.053.5 ~ 3.999B410 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.054 ~ 4.499B4.510 ~ 60---2 ~ 8.9-
auf Anfrage 100/-0.054 ~ 4.499B4.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.054.5 ~ 4.999B510 ~ 60---2.3 ~ 9.9-
auf Anfrage 100/-0.054.5 ~ 4.999B510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.055 ~ 5.499B5.510 ~ 60---2.5 ~ 10.9-
auf Anfrage 100/-0.055 ~ 5.499B5.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.055.5 ~ 5.999B610 ~ 60---2.8 ~ 11.9-
auf Anfrage 100/-0.055.5 ~ 5.999B610 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.056 ~ 6.499B6.510 ~ 60---3 ~ 12.9-
auf Anfrage 100/-0.056 ~ 6.499B6.510 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.056.5 ~ 6.999B710 ~ 60---3.3 ~ 13.9-
auf Anfrage 100/-0.056.5 ~ 6.999B710 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.057 ~ 7.999B810 ~ 60---3.5 ~ 15.9-
auf Anfrage 100/-0.057 ~ 7.999B810 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.058 ~ 9.999B1010 ~ 60---4 ~ 19.9-
auf Anfrage 100/-0.058 ~ 9.999B1010 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.0510 ~ 12.999B1310 ~ 60---5 ~ 25.8-
auf Anfrage 100/-0.0510 ~ 12.999B1310 ~ 60----RQR
auf Anfrage 100/-0.010.6 ~ 0.799C0.810 ~ 600.1 ~ 0.25----
auf Anfrage 100/-0.010.8 ~ 0.999C110 ~ 600.1 ~ 0.4----
auf Anfrage 100/-0.011 ~ 1.499C1.510 ~ 600.1 ~ 0.6----
auf Anfrage 100/-0.011.5 ~ 1.999C210 ~ 600.1 ~ 0.8----
auf Anfrage 100/-0.012 ~ 2.499C2.510 ~ 600.1 ~ 1.1----
auf Anfrage 100/-0.012.5 ~ 2.999C310 ~ 600.1 ~ 1.3----
auf Anfrage 100/-0.013 ~ 3.499C3.510 ~ 600.1 ~ 1.6----
auf Anfrage 100/-0.013.5 ~ 3.999C410 ~ 600.1 ~ 1.8----
auf Anfrage 100/-0.014 ~ 4.499C4.510 ~ 600.1 ~ 2.1----
auf Anfrage 100/-0.014.5 ~ 4.999C510 ~ 600.1 ~ 2.1----
auf Anfrage 100/-0.015 ~ 5.499C5.510 ~ 600.1 ~ 2.6----
auf Anfrage 100/-0.015.5 ~ 5.999C610 ~ 600.1 ~ 2.8----
auf Anfrage 100/-0.016 ~ 6.499C6.510 ~ 600.1 ~ 3.1----
auf Anfrage 100/-0.016.5 ~ 6.999C710 ~ 600.1 ~ 3.2----
auf Anfrage 100/-0.017 ~ 7.999C810 ~ 600.1 ~ 3.8----
auf Anfrage 100/-0.018 ~ 9.999C1010 ~ 600.1 ~ 4.8----
auf Anfrage 100/-0.0110 ~ 12.999C1310 ~ 600.1 ~ 6.3----
auf Anfrage 100/-0.050.6 ~ 0.799G0.810 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.050.8 ~ 0.999G110 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.499G1.510 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.999G210 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.052 ~ 2.499G2.510 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.052.5 ~ 2.999G310 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.053 ~ 3.499G3.510 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.053.5 ~ 3.999G410 ~ 60--20 ~ 60--
auf Anfrage 100/-0.054 ~ 4.499G4.510 ~ 60--20 ~ 60--

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type With tip shape Material SKH51 Quenching Hardening steel
Shaft diameter tolerance 0/-0.003 Head thickness 4mm(T4) Gas release shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support