Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
F-CPDB5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDB15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDC5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.4/0.05] |
F-CPDC6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.9/0.05] |
F-CPDC7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.4/0.05] |
F-CPDC8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.9/0.05] |
F-CPDC9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.4/0.05] |
F-CPDC10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.9/0.05] |
F-CPDC11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.4/0.05] |
F-CPDC12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.9/0.05] |
F-CPDC13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-5.4/0.05] |
F-CPDC15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-6.4/0.05] |
F-CPDEB5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEB15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1] |
F-CPDEC5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.4/0.05] |
F-CPDEC6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.9/0.05] |
F-CPDEC7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.4/0.05] |
F-CPDEC8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.9/0.05] |
F-CPDEC9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.4/0.05] |
F-CPDEC10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.9/0.05] |
F-CPDEC11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.4/0.05] |
F-CPDEC12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.9/0.05] |
F-CPDEC13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-5.4/0.05] |
F-CPDEC15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-6.4/0.05] |
F-CPDEG5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDEG15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5] |
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-1.4/0.1] |
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-1.4/0.1] |
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-1.4/0.1] |
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-1.9/0.1] |
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-1.9/0.1] |
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-1.9/0.1] |
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-2.4/0.1] |
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-2.4/0.1] |
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-2.4/0.1] |
F-CPDER8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-2.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shape type | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | R (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | T (Free designation core pin, head thickness) (mm) | Tip R tolerance alteration and R designation [RTC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 2 ~ 3 | B | 5 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 4 | B | 6 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 3 ~ 5 | B | 7 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 4 ~ 6 | B | 8 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 4 ~ 7 | B | 9 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 5 ~ 8 | B | 10 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 6 ~ 9 | B | 11 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 7 ~ 10 | B | 12 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 8 ~ 11 | B | 13 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.05 | 10 ~ 13 | B | 15 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 2 ~ 3 | C | 5 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 1.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 2.5 ~ 4 | C | 6 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 1.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 3 ~ 5 | C | 7 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 2.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 4 ~ 6 | C | 8 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 2.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 4 ~ 7 | C | 9 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 3.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 5 ~ 8 | C | 10 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 3.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 6 ~ 9 | C | 11 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 4.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 7 ~ 10 | C | 12 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 4.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 8 ~ 11 | C | 13 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 5.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | 0/-0.005 | 0/-0.02 | 10 ~ 13 | C | 15 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 6.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 2 ~ 3 | B | 5 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 4 | B | 6 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 3 ~ 5 | B | 7 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 4 ~ 6 | B | 8 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 4 ~ 7 | B | 9 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 5 ~ 8 | B | 10 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 6 ~ 9 | B | 11 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 7 ~ 10 | B | 12 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 8 ~ 11 | B | 13 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 10 ~ 13 | B | 15 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 ~ 3 | C | 5 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 1.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 ~ 4 | C | 6 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 1.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 3 ~ 5 | C | 7 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 2.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 4 ~ 6 | C | 8 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 2.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 4 ~ 7 | C | 9 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 3.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 5 ~ 8 | C | 10 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 3.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 6 ~ 9 | C | 11 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 4.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 7 ~ 10 | C | 12 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 4.9 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 8 ~ 11 | C | 13 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 5.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 10 ~ 13 | C | 15 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 6.4 | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 2 ~ 3 | G | 5 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 4 | G | 6 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 3 ~ 5 | G | 7 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 4 ~ 6 | G | 8 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 4 ~ 7 | G | 9 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 5 ~ 8 | G | 10 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 6 ~ 9 | G | 11 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 7 ~ 10 | G | 12 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 8 ~ 11 | G | 13 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.05 | 10 ~ 13 | G | 15 | 10 ~ 100 | - | 20 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 ~ 3 | R | 5 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 ~ 3 | R | 5 | 10 ~ 100 | - | - | 0.2 ~ 1.4 | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2 ~ 3 | R | 5 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.2 ~ 1.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 ~ 4 | R | 6 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 ~ 4 | R | 6 | 10 ~ 100 | - | - | 0.2 ~ 1.9 | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 2.5 ~ 4 | R | 6 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.2 ~ 1.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 3 ~ 5 | R | 7 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 3 ~ 5 | R | 7 | 10 ~ 100 | - | - | 0.2 ~ 2.4 | - | 1.5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 3 ~ 5 | R | 7 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | 0.2 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With tip shape | SKD61 | -0.01/-0.02 | 0/-0.02 | 4 ~ 6 | R | 8 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | 1.5 ~ 20 | - |
Loading...
Quenching | Hardening steel | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
---|---|---|---|---|---|
Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
R (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
T (Free designation core pin, head thickness)(mm)
Tip R tolerance alteration and R designation [RTC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften