• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / L 0,01mm / abgesetzt / Stirnform wählbar

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / L 0,01mm / abgesetzt / Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.999/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-0.999/0.001]
CPMS-BB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.499/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.499/0.001]
CPMS-BB1.5-[14-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.999/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.999/0.001]
CPMS-BB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.499/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-2.499/0.001]
CPMS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.999/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.7-2.999/0.001]
CPMS-BB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.499/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.499/0.001]
CPMS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.999/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.999/0.001]
CPMS-BB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.499/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.499/0.001]
CPMS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.999/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.999/0.001]
CPMS-BB5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]
CPMS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.999/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-5.999/0.001]
CPMS-BB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.499/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.499/0.001]
CPMS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.999/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.999/0.001]
CPMS-BB7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.999/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-7.999/0.001]
CPMS-BB8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-9.999/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-9.999/0.001]
CPMS-BB10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL dimension tolerance A/AAC (Tip diameter)
(mm)
D/P (Shaft diameter)
(mm)
Type of the first step Step1 Tip shape Shape C (Step type taper width)
(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Step type R)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.9991BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.4 ~ 0.491BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.9991BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.4 ~ 0.491BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 1.4991.5BB--12 ~ 99.6---14 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.4 ~ 0.491.5BB--12 ~ 99.6---14 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 1.4991.5BB---5 ~ 11.99--14 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.4 ~ 0.491.5BB---5 ~ 11.99--14 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 1.9992BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.692BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 1.9992BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.692BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 2.4992.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.692.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 2.4992.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.5 ~ 0.692.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 2.9993BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.993BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 2.9993BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.993BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 3.4993.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.993.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 3.4993.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.993.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 3.9994BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.994BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 3.9994BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.050.7 ~ 0.994BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 4.4994.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.494.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 4.4994.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.494.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 4.9995BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.495BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 4.9995BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.495BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 5.4995.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.495.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 5.4995.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051 ~ 1.495.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 5.9996BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.996BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 5.9996BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.996BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 6.4996.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.996.5BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 6.4996.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.996.5BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 6.9997BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.997BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 6.9997BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.997BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 7.9998BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.998BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 7.9998BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.998BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 9.99910BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.9910BB--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.052 ~ 9.99910BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---
1 auf Anfrage 100/-0.051.5 ~ 1.9910BB---5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type One-step Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance 0/-0.003 Tip lapped or not No Type of the second step Step2 No second step

Technischer Support