Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / zweifach abgesetzt / Stirnform wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CBSVBBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]
CBSVBBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]
CBSVBBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBBB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBBB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CBSVBBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CBSVBBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBBB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBBB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBBB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBBB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBBB13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBBB13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBBB16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBBB16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBBB20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBBB20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-27.99/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBBC1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.2/0.1]
CBSVBBC1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.2/0.1]
CBSVBBC2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBBC2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBBC2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBBC2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBBC3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.05]
CBSVBBC3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.05]
CBSVBBC3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBBC3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBBC4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBBC4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBBC4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBBC4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBBC5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBBC5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBBC5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBBC5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBBC6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBBC6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBBC6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
CBSVBBC6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
CBSVBBC7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]-G[0.1-3.3/0.1]
CBSVBBC7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]-G[0.1-3.3/0.1]
CBSVBBC8-[7-150/0.01]-P[7-7.995/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-G[0.1-3.8/0.05]
CBSVBBC8-[7-150/0.01]-P[7-7.995/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-G[0.1-3.8/0.05]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial L dimension tolerance A/AAC (Tip diameter)
(mm)
D/P (Shaft diameter)
(mm)
Type of the first step Step1 Type of the second step Step2 Tip shape Shape No. (Nominal diameter)
(mm)
C (Second step shape taper width)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Second step type R)
(mm)
S (Tip tapered width)
(mm)
V (Type of the second step diameter)
(mm)
W (Type of the first step)
(mm)
X (First step shape taper width)
(mm)
Y
(mm)
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBB1.5-12 ~ 99---7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBB1.5--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBB2-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBB2--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBB2.5-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBB2.5--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBB3-12 ~ 99---7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBB3--5 ~ 12.79--7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49CBBB3.5-12 ~ 119---7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49CBBB3.5--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBB4-12 ~ 119---7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBB4--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBB4.5-12 ~ 119---7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBB4.5--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBB5-12 ~ 149---7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBB5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBB5.5-12 ~ 149---7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBB5.5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBB6-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBB6--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49CBBB6.5-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49CBBB6.5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBB7-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBB7--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99CBBB8-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99CBBB8--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99CBBB10-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99CBBB10--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 12.9910 ~ 12.99CBBB13-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 12.9910 ~ 12.99CBBB13--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 15.9913 ~ 15.99CBBB16-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.052 ~ 15.9913 ~ 15.99CBBB16--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH510/-0.055 ~ 19.9916 ~ 19.99CBBB20-28 ~ 149---6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
auf Anfrage 10SKH510/-0.055 ~ 19.9916 ~ 19.99CBBB20--5 ~ 27.99--6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBC1.5-12 ~ 99-0.1 ~ 0.2-7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBC1.5--5 ~ 12.790.1 ~ 0.2-7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBC2-12 ~ 99-0.1 ~ 0.8-7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBC2--5 ~ 12.790.1 ~ 0.8-7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBC2.5-12 ~ 99-0.1 ~ 1.1-7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/00.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBC2.5--5 ~ 12.790.1 ~ 1.1-7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBC3-12 ~ 99-0.1 ~ 1.3-7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBC3--5 ~ 12.790.1 ~ 1.3-7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 3.483 ~ 3.49CBBC3.5-12 ~ 119-0.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 3.483 ~ 3.49CBBC3.5--5 ~ 12.790.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBC4-12 ~ 119-0.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBC4--5 ~ 12.790.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBC4.5-12 ~ 119-0.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBC4.5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBC5-12 ~ 149-0.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBC5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBC5.5-12 ~ 149-0.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBC5.5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBC6-12 ~ 149-0.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBC6--5 ~ 12.790.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 6.486 ~ 6.49CBBC6.5-12 ~ 149-0.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 6.486 ~ 6.49CBBC6.5--5 ~ 12.790.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBC7-12 ~ 149-0.1 ~ 3.3-7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBC7--5 ~ 12.790.1 ~ 3.3-7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 7.987 ~ 7.995CBBC8-12 ~ 149-0.1 ~ 3.8-7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
auf Anfrage 10SKH51+0.01/02 ~ 7.987 ~ 7.995CBBC8--5 ~ 12.790.1 ~ 3.8-7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type Two-step Shaft diameter tolerance 0/-0.005 Tip gradient tolerance 0/-0.005
Tip lapped or not No

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support