Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CPD1G1-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G1.2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G1.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G2.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G3-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G3.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G4-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G4.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G5.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G6-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G6.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G7-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G8-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G10-[15.01-150/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G13-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1G16-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1] |
CPD1R1-[15.01-100/0.01]-R[1-15/0.1] |
CPD1R1.2-[15.01-100/0.01]-R[1.2-15/0.1] |
CPD1R1.5-[15.01-100/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
CPD1R2-[15.01-100/0.01]-R[2.1-15/0.1] |
CPD1R2.5-[15.01-100/0.01]-R[2.6-15/0.1] |
CPD1R3-[15.01-100/0.01]-R[3.1-15/0.1] |
CPD1R3.5-[15.01-120/0.01]-R[3.6-15/0.1] |
CPD1R4-[15.01-120/0.01]-R[4.1-15/0.1] |
CPD1R4.5-[15.01-120/0.01]-R[4.6-15/0.1] |
CPD1R5-[15.01-120/0.01]-R[5.1-15/0.1] |
CPD1R5.5-[15.01-120/0.01]-R[5.6-15/0.1] |
CPD1R6-[15.01-120/0.01]-R[6.1-15/0.1] |
CPD1R6.5-[15.01-120/0.01]-R[6.6-15/0.1] |
CPD1R7-[15.01-120/0.01]-R[7.1-15/0.1] |
CPD1R8-[15.01-120/0.01]-R[8.1-15/0.1] |
CPD1R10-[15.01-120/0.01]-R[10.1-15/0.1] |
CPD1R13-[15.01-120/0.01]-R[13.1-15/0.1] |
CPD1R16-[15.01-120/0.01]-R[16.1-20/0.1] |
CPD1Z2-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-1.9/0.1]-F[15-99.9/0.01] |
CPD1Z2.5-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-2.4/0.1]-F[14.5-99.9/0.01] |
CPD1Z3-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-2.9/0.1]-F[12.5-99.9/0.01] |
CPD1Z3.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-3.4/0.1]-F[14.5-119.9/0.01] |
CPD1Z4-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-3.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z4.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-4.4/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-4.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z5.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-5.4/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z6-[15.01-150/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-5.9/0.1]-F[15-149.9/0.01] |
CPD1Z6.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.4/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z7-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z8-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z10-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-9.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z13-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-12.9/0.1]-F[15-119.9/0.01] |
CPD1Z16-[15.01-150/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-15.9/0.1]-F[15-140/0.01] |
CPD2G2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-1.9/0.1] |
CPD2G2.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-2.4/0.1] |
CPD2G3-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-2.9/0.1] |
CPD2G3.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-3.4/0.1] |
CPD2G4-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-3.9/0.1] |
CPD2G4.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-4.4/0.1] |
CPD2G5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-4.9/0.1] |
CPD2G5.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-5.4/0.1] |
CPD2G6-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-5.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (mm) | G (Tip bezel angle) (°) | R (Tip R processing) (mm) | V (Tip shape dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.2 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 1G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 1G | - | 15.01 ~ 150 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 13 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 16 | 1G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.2 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 2.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 2.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 1R | - | 15.01 ~ 100 | - | - | 3.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 3.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 4.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 4.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 5.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 5.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 6.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 6.6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 7.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 8.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 10.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 13 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 13.1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 16 | 1R | - | 15.01 ~ 120 | - | - | 16.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 15 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 1.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 14.5 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 1Z | - | 15.01 ~ 100 | 12.5 ~ 99.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 14.5 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 3.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 1Z | - | 15.01 ~ 150 | 15 ~ 149.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6.5 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 7 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 8 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 6.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 10 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 13 | 1Z | - | 15.01 ~ 120 | 15 ~ 119.9 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 12.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 16 | 1Z | - | 15.01 ~ 150 | 15 ~ 140 | 0 ~ 45 | - | 1.5 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 1.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 2G | - | 15.01 ~ 100 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 2.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 3.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 2G | - | 15.01 ~ 120 | - | 45 ~ 89 | - | 1.5 ~ 5.9 |
Loading...
Shape type | With tip shape | Quenching | Hardening steel | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F(mm)
G (Tip bezel angle)(°)
R (Tip R processing)(mm)
V (Tip shape dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften