Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[5.01-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,50,75,100]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-H[0,4,6] |
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,50,75,100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Hardness | H (Flange thickness) (mm) | HC (Changes the flange thickness) (mm) | L (Width) (mm) | P (Length) (mm) | W (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | ORVAR SUPREME | 51~53HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ORVAR SUPREME | 51~53HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 61~64HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 61~64HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 37~43HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | NAK80 | 37~43HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | RIGOR | 53~55HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | RIGOR | 53~55HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | STAVAX ESR | 27~35HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 5.01 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | STAVAX ESR | 27~35HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 100 | 25 ~ 100 | 5.01 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ORVAR SUPREME | 47~49HRC | 0 ~ 6 | - | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ORVAR SUPREME | 47~49HRC | - | 2 ~ 6 | 10 ~ 65 | 25 ~ 100 | 1 ~ 20 |
Loading...
With/without flange | Yes | Tip shape | No tip processing | R-chamfered position | Not R-chamfered |
---|---|---|---|---|---|
Number of engraving characters | Without engraving characters | F (Flange position)(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Hardness
H (Flange thickness)(mm)
HC (Changes the flange thickness)(mm)
L (Width)(mm)
P (Length)(mm)
W (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften