Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Metallplatten / flach geschliffen / Werkzeugstahl / wählbare Dickenabstufung 0.01mm

Metallplatten / flach geschliffen / Werkzeugstahl / wählbare Dickenabstufung 0.01mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SKD11WP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35]
T-SKD11WP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-20-[5-35/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
auf Anfrage 10Standard20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 35
auf Anfrage 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKD11 Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support