Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / Lochabstand wählbar

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / Lochabstand wählbar
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
GRZF-2H12.5-[10,​15,​20]-[40-70/10]-A[6-54/0.5]-B[16-64/0.5]
GRZF-2H15-[10,​15,​20,​25]-[40-70/10]-A[7-51.5/0.5]-B[18.5-63/0.5]
GRZF-2H20-[15,​20,​25,​30]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GRZF-2H25-[20,​25,​30,​35]-[40-150/10]-A[9-135/0.5]-B[25-151/0.5]
GRZF-2H25-[20,​25,​30,​35]-[160-200/20]-A[9-135/0.5]-B[25-151/0.5]
GRZF-2H30-[30,​35]-[120-160/20]-A[10.5-130.5/0.5]-B[29.5-149.5/0.5]
GRZF-3H12.5-[10,​15,​20]-[60-100/10]-A[6-74/0.5]-B[16-84/0.5]-C[26-94/0.5]
GRZF-3H15-[10,​15,​20,​25]-[60-150/10]-A[7-120/0.5]-B[18.5-131.5/0.5]-C[30-143/0.5]
GRZF-3H20-[15,​20,​25,​30]-[100-150/10]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GRZF-3H20-[15,​20,​25,​30]-[160-200/20]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GRZF-3H25-[20,​25,​30,​35]-[100-150/10]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GRZF-3H25-[20,​25,​30,​35]-[160-200/20]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GRZF-3H30-[30,​35]-[160-200/20]-A[10.5-151.5/0.5]-B[29.5-170.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]
GRZF-4H12.5-[10,​15,​20]-100-A[6-64/0.5]-B[16-74/0.5]-C[26-84/0.5]-D[36-94/0.5]
GRZF-4H15-[10,​15,​20,​25]-[100-150/10]-A[7-108.5/0.5]-B[18.5-120/0.5]-C[30-131.5/0.5]-D[41.5-143/0.5]
GRZF-4H20-[15,​20,​25,​30]-[160-200/20]-A[7.5-153.5/0.5]-B[20.5-166.5/0.5]-C[33.5-179.5/0.5]-D[46.5-192.5/0.5]
GRZF-4H25-[20,​25,​30,​35]-[160-200/20]-A[9-143/0.5]-B[25-159/0.5]-C[41-175/0.5]-D[57-191/0.5]
GRZF-4H30-[30,​35]-[180-200/20]-A[10.5-132.5/0.5]-B[29.5-151.5/0.5]-C[48.5-170.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
#3 #4 A B C D
1 auf Anfrage 1012.5210 ~ 2040 ~ 706 ~ 5416 ~ 64--
1 auf Anfrage 1015210 ~ 2540 ~ 707 ~ 51.518.5 ~ 63--
1 auf Anfrage 1020215 ~ 3040 ~ 1507.5 ~ 129.520.5 ~ 142.5--
1 auf Anfrage 1025220 ~ 3540 ~ 1509 ~ 13525 ~ 151--
1 auf Anfrage 1025220 ~ 35160 ~ 2009 ~ 13525 ~ 151--
1 auf Anfrage 1030230 ~ 35120 ~ 16010.5 ~ 130.529.5 ~ 149.5--
1 auf Anfrage 1012.5310 ~ 2060 ~ 1006 ~ 7416 ~ 8426 ~ 94-
1 auf Anfrage 1015310 ~ 2560 ~ 1507 ~ 12018.5 ~ 131.530 ~ 143-
1 auf Anfrage 1020315 ~ 30100 ~ 1507.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 auf Anfrage 1020315 ~ 30160 ~ 2007.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 auf Anfrage 1025320 ~ 35100 ~ 1509 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 auf Anfrage 1025320 ~ 35160 ~ 2009 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 auf Anfrage 1030330 ~ 35160 ~ 20010.5 ~ 151.529.5 ~ 170.548.5 ~ 189.5-
1 auf Anfrage 1012.5410 ~ 201006 ~ 6416 ~ 7426 ~ 8436 ~ 94
1 auf Anfrage 1015410 ~ 25100 ~ 1507 ~ 108.518.5 ~ 12030 ~ 131.541.5 ~ 143
1 auf Anfrage 1020415 ~ 30160 ~ 2007.5 ~ 153.520.5 ~ 166.533.5 ~ 179.546.5 ~ 192.5
1 auf Anfrage 1025420 ~ 35160 ~ 2009 ~ 14325 ~ 15941 ~ 17557 ~ 191
1 auf Anfrage 1030430 ~ 35180 ~ 20010.5 ~ 132.529.5 ~ 151.548.5 ~ 170.567.5 ~ 189.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel No groove
Oil groove Oil-free

Technischer Support