Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Heel Guide Rails -Standard Type-

Heel Guide Rails -Standard Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Heel Guide Rails -Standard Type-
  • Heel Guide Rails -Standard Type-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR5M12.5-12.5-35
GR5M12.5-12.5-[40-100/10]
GR5M12.5-15-35
GR5M12.5-15-[40-100/10]
GR5M12.5-20-[40-100/10]
GR5M15-12.5-[40-150/10]
GR5M15-15-[40-150/10]
GR5M15-20-[40-150/10]
GR5M15-25-[40-150/10]
GR5M20-15-[40-200/10]
GR5M20-20-[40-200/10]
GR5M20-25-[40-200/10]
GR5M20-30-[40-200/10]
GR5M25-20-[40-200/10]
GR5M25-25-[40-200/10]
GR5M25-30-[40-200/10]
GR5MC10-12.5-35
GR5MC10-12.5-40
GR5MC10-12.5-50
GR5MC10-12.5-60
GR5MC10-12.5-70
GR5MC10-12.5-80
GR5MC10-12.5-90
GR5MC10-12.5-100
GR5MC10-15-35
GR5MC10-15-40
GR5MC10-15-50
GR5MC10-15-60
GR5MC10-15-70
GR5MC10-15-80
GR5MC10-15-90
GR5MC10-15-100
GR5MCM10-15-40
GR5MCM10-15-50
GR5MCM10-15-60
GR5MCM10-15-70
GR5MCM10-15-80
GR5MCM10-15-90
GR5MCM10-15-100
GR5MM12.5-12.5-[40-100/10]
GR5MM12.5-15-[40-100/10]
GR5MM12.5-20-[40-100/10]
GR5MM15-12.5-[40-150/10]
GR5MM15-15-[40-150/10]
GR5MM15-20-[40-150/10]
GR5MM15-25-[40-150/10]
GR5MM20-15-[40-200/10]
GR5MM20-20-[40-200/10]
GR5MM20-25-[40-200/10]
GR5MM20-30-[40-200/10]
GR5MM25-20-[40-200/10]
GR5MM25-25-[40-200/10]
GR5MM25-30-[40-200/10]
GR5S12.5-12.5-35
GR5S12.5-12.5-[40-100/10]
GR5S12.5-15-35
GR5S12.5-15-[40-100/10]
GR5S12.5-20-[40-100/10]
GR5S15-12.5-40
GR5S15-12.5-50
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial Oil groove W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
S (Heel height)
(mm)
U (Heel width)
(mm)
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove12.512.53553.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove12.512.540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove12.5153553.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove12.51540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove12.52040 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1512.540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove151540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove152040 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove152540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove201540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove202040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove202540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove203040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove252040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove252540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove253040 ~ 20053.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.53552.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.54052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.55052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.56052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.57052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.58052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.59052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove1012.510052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10153552.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10154052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10155052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10156052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10157052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10158052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove10159052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TNon-oil groove101510052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10154052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10155052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10156052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10157052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10158052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove10159052.5
Verfügbar auf Anfrage 10HPM2TOil groove101510052.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove12.512.540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove12.51540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove12.52040 ~ 10053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove1512.540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove151540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove152040 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove152540 ~ 15053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove201540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove202040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove202540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove203040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove252040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove252540 ~ 20053.5
auf Anfrage 10HPM2TOil groove253040 ~ 20053.5
auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove12.512.53553.5
auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove12.512.540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove12.5153553.5
auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove12.51540 ~ 10053.5
auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove12.52040 ~ 10053.5
Verfügbar auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove1512.54053.5
Verfügbar auf Anfrage 10SKS3Non-oil groove1512.55053.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Heel With one side groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support