Gleitführungsschienen / Kupferlegierung, Stahl / wartungsfrei / 8mm gestuft / Lochabstand wählbar

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung, Stahl / wartungsfrei / 8mm gestuft / Lochabstand wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GR8ZF-2H12.5-[15,​20]-[40-70/10]-A[6-54/0.5]-B[16-64/0.5]
GR8ZF-2H15-[15,​20,​25,​30]-[40-70/10]-A[7-51.5/0.5]-B[18.5-63/0.5]
GR8ZF-2H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GR8ZF-2H25-[20,​25,​30]-[40-150/10]-A[9-125/0.5]-B[25-141/0.5]
GR8ZF-3H12.5-[15,​20]-[60-100/10]-A[6-74/0.5]-B[16-84/0.5]-C[36-94/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[60-150/10]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[120-160/20]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-150/10]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[100-150/10]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-4H12.5-[15,​20]-100-A[6-64/0.5]-B[16-74/0.5]-C[30-84/0.5]-D[36-94/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[100-150/10]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[120-200/20]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-153.5/0.5]-B[20.5-166.5/0.5]-C[33.5-179.5/0.5]-D[46.5-192.5/0.5]
GR8ZF-4H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-143/0.5]-B[25-159/0.5]-C[41-175/0.5]-D[57-191/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
#3 #4 A B C D
1 auf Anfrage 1012.5215 ~ 2040 ~ 706 ~ 5416 ~ 64--
1 auf Anfrage 1015215 ~ 3040 ~ 707 ~ 51.518.5 ~ 63--
1 auf Anfrage 1020215 ~ 3540 ~ 1507.5 ~ 129.520.5 ~ 142.5--
1 auf Anfrage 1025-20 ~ 3040 ~ 1509 ~ 12525 ~ 141--
1 auf Anfrage 1012.5315 ~ 2060 ~ 1006 ~ 7416 ~ 8436 ~ 94-
1 auf Anfrage 1015315 ~ 3060 ~ 1507 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 auf Anfrage 1015315 ~ 30120 ~ 1607 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 auf Anfrage 1020315 ~ 35100 ~ 1507.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 auf Anfrage 1020315 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 auf Anfrage 1025-20 ~ 30100 ~ 1509 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 auf Anfrage 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 auf Anfrage 1012.5415 ~ 201006 ~ 6416 ~ 7430 ~ 8436 ~ 94
1 auf Anfrage 1015415 ~ 30100 ~ 1507 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 auf Anfrage 1015415 ~ 30120 ~ 2007 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 auf Anfrage 1020415 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 153.520.5 ~ 166.533.5 ~ 179.546.5 ~ 192.5
1 auf Anfrage 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 14325 ~ 15941 ~ 17557 ~ 191

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free S (Heel height)(mm) 8

Technischer Support