Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / 15mm gestuft

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / 15mm gestuft
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
GR15Z23-80
GR15Z23-100
GR15Z23-120
GR15Z23-140
GR15Z23-160
GR15Z23-180
GR15Z23-200
GR15Z23-220
GR15Z28-80
GR15Z28-100
GR15Z28-120
GR15Z28-140
GR15Z28-160
GR15Z28-180
GR15Z28-200
GR15Z28-220
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102380
1 Verfügbar auf Anfrage 1023100
1 Verfügbar auf Anfrage 1023120
1 Verfügbar auf Anfrage 1023140
1 Verfügbar auf Anfrage 1023160
1 Verfügbar auf Anfrage 1023180
1 Verfügbar auf Anfrage 1023200
1 Verfügbar auf Anfrage 1023220
1 Verfügbar auf Anfrage 102880
1 Verfügbar auf Anfrage 1028100
1 Verfügbar auf Anfrage 1028120
1 Verfügbar auf Anfrage 1028140
1 Verfügbar auf Anfrage 1028160
1 Verfügbar auf Anfrage 1028180
1 Verfügbar auf Anfrage 1028200
1 Verfügbar auf Anfrage 1028220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free S (Heel height)(mm) 15

Technischer Support