• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / gestuft / Zylinderstiftbohrungen

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / wartungsfrei / gestuft / Zylinderstiftbohrungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SRTL15-60
SRTL15-80
SRTL15-100
SRTL15-120
SRTL20-80
SRTL20-100
SRTL20-120
SRTL20-140
SRTL25-80
SRTL25-100
SRTL25-120
SRTL25-140
SRTL25-160
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101560
1 Verfügbar auf Anfrage 101580
1 Verfügbar auf Anfrage 1015100
1 Verfügbar auf Anfrage 1015120
1 Verfügbar auf Anfrage 102080
1 Verfügbar auf Anfrage 1020100
1 Verfügbar auf Anfrage 1020120
1 Verfügbar auf Anfrage 1020140
1 Verfügbar auf Anfrage 102580
1 Verfügbar auf Anfrage 1025100
1 Verfügbar auf Anfrage 1025120
1 Verfügbar auf Anfrage 1025140
1 Verfügbar auf Anfrage 1025160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free

Technischer Support